Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

dirección de movimiento (n)

Laufrichtung (f)


Als Vereinzeler von beliebiger Seite oder in beliebiger Laufrichtung bedienbar.

Es besitzt zwei Nuten in Laufrichtung und eine geschlossene Oberfläche auf Innen- und Außenseite.

direction of motion (n)

direction of travel (n)


Can be used as a Transfer Gate on any side or for any direction of travel.

The profile features two grooves located along the direction of travel and a closed surface on the inside and outside of the stairway.

The Bars can be installed so that they open to the right or left as appropriate to the transport rack's direction of travel.

行进方向 (n)

运动方向 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web