Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Desviación superficial


Una desviación superficial en superficies fabricadas es la desviación de una superficie de su forma nominal.

Hay seis clases de desviación superficial. La clase 1 indica el error de forma y la clase 2 la ondulación. Las clases 3 a 6 se relacionan con la rugosidad, las clases 3 a 4 con la rugosidad de la superficie causadas por ranuras, ralladuras, golpes y cascarillas, y las clases 5 y 6 con la composición estructural del material y la estructura reticulada respectivamente. Si hay presente varios tipos de desviación al mismo tiempo, esto es referido como una superposición.

Se usan varios métodos para medir las desviaciones superficiales. Una sección perpendicular a la superficie es una opción muy popular. Los errores de forma se miden sobre la superficie funcional entera, mientras que la ondulación y la rugosidad también se pueden revisar sobre partes de la superficie.

Gestaltabweichung


Als Gestaltabweichung wird bei technischen Oberflächen die Abweichung einer Oberfläche von ihrer Sollform bezeichnet.

Die Gestaltabweichungen werden in sechs Klassen erfasst. Klasse 1 gibt die Formabweichung an, Klasse 2 die Welligkeit. Die Klassen 3 bis 6 betreffen die Rauheit, die in Klasse 3 und 4 von Rillen, Riefen, Kuppen und Schuppen verursacht wird, in Klasse 5 und 6 durch die Gefügestruktur beziehungsweise den Gitteraufbau des Werkstoffs. Treten mehrere Klassen gemeinsam auf, wird das als Überlagerung bezeichnet.

Um Gestaltabweichungen bei Oberflächen zu prüfen, gibt es verschiedene Messverfahren. Sehr häufig werden sie anhand eines Profilschnittes ermittelt, der senkrecht zu Oberfläche steht. Formabweichungen werden über die gesamte Funktionsfläche gemessen, Welligkeit und Rauheit können auch anhand von Teilbereichen geprüft werden.

Surface deviation


A surface deviation on engineering surfaces is the deviation of a surface from its nominal shape.

There are six surface deviation classes. Class 1 indicates the error of form and class 2 the waviness. Classes 3 to 6 relate to roughness - classes 3 and 4 to the surface roughness caused by grooves, score marks, bumps and scale, and classes 5 and 6 to the material's structural composition and lattice structure respectively. If several types of deviation are present at the same time, this is referred to as superposition.

Various methods are used to measure surface deviations. A cross-section perpendicular to the surface is one very popular option. Errors of form are measured over the entire functional surface, while waviness and roughness can also be checked over parts of the surface.

表面偏差


工程表面上的表面偏差是指表面和其规定形状之间的偏差。

有六个表面偏差等级。等级 1 表示形状误差。等级 2 表示波纹度误差。等级 3-6 与粗糙度有关-等级 3 和 4 表示沟槽、划痕、隆起和剥落,等级 5 和 6 则分别与材料的结构组成和晶格结构有关。如果多个偏差类型同时出现,则称之为叠加式偏差。

许多方法可以用来测量表面偏差。常常使用垂直于表面的横截面来测量。在整个功能表面测量形状误差,同时,也可以在零件的表面检查波纹度和粗糙度。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web