Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Desplazamiento de fase (ingeniería eléctrica)


Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung um 90°
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung um 90°

Un desplazamiento de fase de dos cantidades alternas con la misma frecuencia ocurre si alcanzan sus valores máximo y cero en tiempos diferentes. El desplazamiento de fase es indicado por el ángulo $\varphi $.

El desplazamiento de fase entre la corriente y el ángulo es particularmente importante en la ingeniería eléctrica. Ocurre si hay presente reactancias en un circuito debido a la inductancia o capacitancia.

En el caso de as reactancias inductivas, el voltaje se adelanta a la corriente, mientras que en los circuitos con reactancia capacitiva, la corriente llega al cruce de cero antes que el voltaje. Las resistencias óhmicas no causan un desplazamiento de fase. Los desplazamientos de fase de $-{{90}^{\circ }}$ a $+{{90}^{\circ }}$ pueden lograrse al combinar resistencias capacitivas e inductivas.

Desplazamiento de fase de 90° entre la corriente y el voltaje

Phasenverschiebung (Elektrotechnik)


Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung um 90°
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung um 90°

Eine Phasenverschiebung zweier Wechselgrößen gleicher Frequenz liegt dann vor, wenn sie zu verschiedenen Zeiten ihre Maxima und Nullwerte erreichen. Die Phasenverschiebung wird mit dem Winkel $\varphi $ angegeben.

In der Elektrotechnik ist vor allem die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung von Bedeutung. Sie tritt auf, wenn in einem Stromkreis Blindwiderstände durch Induktivitäten oder Kapazitäten vorhanden sind.

Bei einem induktiven Blindwiderstand eilt die Spannung dem Strom vor

Phase displacement (electrical engineering)


90° phase displacement between current and voltage
90° phase displacement between current and voltage

A phase displacement of two alternating quantities with the same frequency occurs if they reach their maximum and zero values at different times. Phase displacement is indicated by the angle $\varphi $.

Phase displacement between current and voltage is particularly important in electrical engineering. It occurs if reactances are present in a circuit due to Inductance or Capacitance.

In the case of inductive reactance, the voltage leads the current, while in circuits with capacitive reactance, the current reaches the zero-crossing before the voltage. Ohmic resistances do not cause phase displacement. Phase displacements of$-{{90}^{\circ }}$ to $+{{90}^{\circ }}$ can be achieved by combining capacitive and inductive resistances.

相位移(电气工程)


电流与电压间存在 90°相位移
电流与电压间存在 90°相位移

相位移是指相同频率的两个交流量在不同的时间达到其最大值和零值。相位移表示为角 $\varphi $。

电流和电压之间的相位移在电气工程中尤为重要。如果电路中存在电感或电容,就会由于电抗而产生相位移。

电路中如果有电感电抗,电压相位领先于电流,而电路中如果有电容电抗,电流比电压率先达到零交叉。欧姆电阻不会引起相位移。 $-{{90}^{\circ }} $ 与 $+{{90}^{\circ }} $ 之间的相位移可以通过结合电容电阻和电感电阻来实现。

电流与电压间存在 90°相位移

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web