Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Deposición de combustión de vapor químico


La deposición de combustión de vapor químico (recubrimiento pirolítico) es un en el cual un compuesto químico que crea un recubrimiento como un precursor se agrega a un gas combustible.

Los precursores (productos de inicio) más usados comúnmente son los compuestos organometálicos (silanos, siloxanos, alcoholatos de metales), las sales (acetatos de metal, nitratos de metal) y las nanopartículas. La mezcla a menudo se lleva a cabo en sistemas de control de gas automáticos para asegurar una medición precisa. La llama producida por el gas combustible y el precursor se pasa luego sobre la pieza de trabajo a ser recubierta a corta distancia. La energía de combustión hace que los precursores sean altamente reactivos, lo que significa que se unen firmemente a la superficie de la pieza de trabajo (sustrato). La duración corta de la flama significa que el esfuerzo térmico en la pieza de trabajo permanece bajo.

El costo de inversión es limitado, ya que la deposición por vapor químico de combustión se lleva a cabo bajo condiciones atmosféricas.

Los recubrimientos resultantes se usan para el vidrio entintado, la protección contra raspaduras, como barrera contra gases, como recubrimiento eléctrico o antibacterial y para proteger contra la corrosión de cristal.

Flammenbeschichten


Das Flammenbeschichten (pyrolytische Beschichtung) ist ein Beschichtungsverfahren mit chemischer Gasphasenabscheidung. Dabei wird einem Brenngas eine chemische Verbindung zugesetzt, die als Präkursor die Beschichtung erzeugt.

Als Präkursoren (Ausgangsprodukt) werden meist metallorganische Verbindungen (Silane, Siloxane, Metallalkoholate), Salze (Metallacetate, Metallnitrate) oder Nanopartikel verwendet. Für eine exakte Dosierung wird oft in automatischen Gassteuerungsanlagen gemischt. Die Flamme aus Brenngas und Präkusor wird dann nah über das zu beschichtende Werkstück geführt. Die Verbrennungsenergie sorgt für eine hohe Reaktionsfähigkeit der Präkursoren, die sich dadurch fest mit der Oberfläche des Werkstücks (Substrat) verbinden. Die thermische Belastung des Werkstücks bleibt wegen der kurzen Flammdauer gering.

Der Anlagenaufwand ist begrenzt, weil Flammenbeschichten unter atmosphärischen Bedingungen stattfindet.

Flammenbeschichtungen werden bei Wärmeschutzverglasungen, zum Kratzschutz, als Barriere gegen Gase, als elektrische oder antibakterielle Beschichtungen und gegen Glaskorrosion eingesetzt.

Combustion chemical vapour deposition


Combustion chemical vapour deposition (pyrolytic Coating) is a coating method in which a chemical compound that creates the coating as a precursor is added to a fuel gas.

The precursors (starting products) most commonly used are organometallic compounds (silanes, siloxanes, metal alcoholates), salts (metal acetates, metal nitrates) and nanoparticles. Mixing often takes place in automatic gas control systems to ensure precise metering. The flame produced by the fuel gas and precursor is then passed over the workpiece to be coated at close range. The combustion energy makes the precursors highly reactive, which means they bond firmly to the surface of the workpiece (substrate). The short flame duration means that the thermal stress on the workpiece remains low.

The investment cost is limited, because combustion chemical vapour deposition is conducted under atmospheric conditions.

The resultant coatings are used for tinted glass, scratch protection, as a barrier against gases, as electrical or antibacterial coatings and to guard against Glass corrosion.

燃烧法化学气相沉积


燃烧法化学气相沉积 (热解镀层)是一种,其中作为产物母体的化合物被加入到燃料气体中形成镀层。

最常使用的产物母体 (开始产物)是有机金属化合物 (硅烷、硅氧烷、金属醇化物)、盐类 (金属乙酸盐、金属硝酸盐)和纳米颗粒。经常在自动气体控制系统中进行混合以确保精确计量。然后,使用燃料气体和产物母体产生的火焰在近端​​工件上游走。燃烧的能量使产物母体反应活性增强,这意味着它们能够牢固结合在工件(基材)的表面上。火焰的持续时间短,则工件上的热应力保持较低水平。 投资成本较小,因为燃烧法化学气相沉积在大气条件下进行。 制得的镀层被用于有色玻璃、划伤保护,还用作对气体的阻挡防护、导电或抗菌镀层,并能够防止玻璃腐蚀。

近义词

热解镀层

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web