Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

denso (adj)

dicht (adj)


Alle Türen oder Zugangsöffnungen können rundum abgedichtet werden.

Mit extralangen Bürsten entstehen winddichte Durchgänge für Kabel.

Augen können sich an eine große Breite von Leuchtdichten anpassen.

close (adj)


Some cross-sections incorporate closed grooves that can be easily opened.

The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity.

Acceleration causes the sand to adhere closely to the model.

compact (adj)


As a result, the entire guide axis is compact and sealed.

Compact industrial light for use with safety low voltage supply.

The compact design of the drive elements is a particularly beneficial feature.

dense (adj)


Mechanische Adaption der kundenseitig ausgewählten Antriebe ist eine unserer Dienstleistungen.

They are very suitable for use in concrete and can also be used in natural stone (dense structure).

Wichtig ist das Vorhandensein der unterschiedlichsten Werkzeuge die für die unterschiedlichsten Reparaturen benötig werden.

leakproof (adj)

tight (adj)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

This generates the drag torque (2 Nm) when tightening the screw.

紧凑的 (adj)

紧的 (adj)

防漏的 (adj)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web