Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

avellanado (n)

Senker (m)


Die Primärspule erzeugt im Eisenkern einen magnetischen Fluss , der eine Spannung in der Sekundärspule induziert.

Bei mit Wechselspannung versorgten Spulensystemen verursacht eine Verschiebung der Eisenkerne eine Änderung der Induktion.

Beim Senkerodieren werden Elektroden als negative Form in die Werkstücke gesetzt, beim Scheibenerodieren rotierende Scheibenelektroden genutzt.

counterbore (n)


Drill a counterbore (? d1 ) for the fastener sleeve into the side of the mitre-cut profile.

Drill counterbores for the fastener sleeves into the side of each profile (use of drilling jig recommended).

Insert the fastener sleeve into the counterbore of the mitred profile and fit the assembly over the clamping pin.

countersink (n)


The drill shown in the catalogue has no countersink cone.

Suitable through holes and countersinks are provided in the Connecting Plate for this purpose.

The Hinge Leaf Profiles can be given a drilled hole or countersink for screw fastening.

埋头孔 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web