Seleccione uno
o más idiomas
Un controlador discontinuo difiere de uno continuo en que la variable manipulada y no tiene la libertad de asumir ninguna variable deseada dentro del rango manipulable, sino que solo puede alternar entre valores discretos. Como resultado, también es referido como un controlador de dos posiciones, tres posiciones o de posiciones múltiples, dependiendo del número de estados de conmutación posibles.
El controlador discontinuo más simple es el controlador de dos posiciones, el cual está restringido a dos estados de conmutación: "0" y "1". En este caso, el valor real oscila alrededor del valor de referencia, ya que la variable manipulada salta a "1", si cae por debajo de un cierto valor, y a "0", si excede el valor límite superior.
Los controladores de tres posiciones y de posiciones múltiples trabajan de manera similar a los controladores de dos posiciones pero cuentan con más etapas de conmutación. Un controlador de dos posiciones se usa para controlar un nivel de llenado, por ejemplo, se restringe a "llenar" y "parar", mientras que un controlador de tres posiciones equivalente también tiene una posición de "drenaje".
Control de dos posiciones y discontinuo
Bei einem unstetigen Regler kann die Stellgröße y im Gegensatz zu einem stetigen Regler nicht jeden beliebigen Wert innerhalb des Stellbereichs annehmen, sondern nur zwischen diskreten Werten variieren. Aufgrund dieser Eigenschaften spricht man - je nach Anzahl der möglichen Schaltzustände - auch von einem Zweipunkt-, Dreipunkt- oder Mehrpunktregler.
Der einfachste Fall des unstetigen Reglers ist der Zweipunktregler. Dieser Regler kennt nur die beiden Schaltzustände '0' und '1'. Bei diesem Regler oszilliert der Istwert um den Sollwert, da die Stellgröße beim Unterschreiten eines bestimmten Wertes auf '1' springt und beim Überschreiten des oberen Grenzwertes auf '0' fällt.
Dreipunkt- und Mehrpunktregler arbeiten ähnlich wie Zweipunktregler, haben aber entsprechend mehr Schaltstufen. Ein Zweipunktregler, zum Beispiel für eine Füllstandsregelung, arbeitet nur mit den Werten 'Zulauf' und 'Stopp', während ein entsprechender Dreipunktregler außerdem noch einen Wert 'Ablauf' nutzt.
A discontinuous controller differs from a continuous one in that the manipulated variable y is not free to assume any desired value within the manipulating range but can only alternate between discrete values. As a result, it is also referred to as a two-position, three-position or multi-position controller - depending on the number of possible switching states.
The simplest discontinuous controller is the two-position controller, which is restricted to the two switching states '0' and '1'. In this case, the actual value oscillates around the setpoint value, because the manipulated variable jumps to '1' if it falls below a certain value and to '0' if it exceeds the upper limit value.
Three-position and multi-position controllers Work in a similar way to two-position controllers but have more switching stages. A two-position controller used to control a fill level, for example, is restricted to 'feed' and 'stop', whereas an equivalent three-position controller also has a 'drain' position.
非连续的控制装置与连续的控制装置的区别在于,在操纵变量范围内,非连续的操纵变量 y 不能自由地设定为任何所需值,而只能在几个离散值之间进行选择。其结果是,取决于可能开关位置的数量,非连续的控制也被称为双位,三位或多位控制器。
最简单的一种非连续控制器是两位控制器,控制器限制在两个开关状态 “0” 和 “1” 之间。在这种情况下,实际值会围绕设定值进行振荡,也就是说,如果操纵变量低于一定值操纵变量跳转到 “1”,如果操纵变量超过上限值,操纵变量就会跳转到 “0”。
三位与多位控制器的工作原理与两位控制器的原理类似,仅仅是有更多的开关位而已。例如,对于用于控制注水水位的两位控制器而言,开关位分别为“进水”和“停止”,而等效的三位控制器还会多一个“放水”的开关位。
二位与非连续控制
近义词
二位控制
开关控制器
三位控制器
间歇控制器