Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

conectar (v)

verbinden (v)


Stabile Winkel verbinden die Klemmprofile und sorgen für solide Stabilität.

Längstraversen verbinden die Rahmen, zudem werden auch die Paletten auf sie gesetzt.

Die neuen Aufnahmen verbinden jetzt auch Transportstrecken mit unterschiedlichem Gefälle.

combine (v)


It combines outstanding cost-effectiveness with maximum flexibility.

and combines the benefits of MOSFETs and transistors.

High rigidity and long service life combine with minimum maintenance.

connect (v)


So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements.

For connecting profiles used as compressed air conduits, the Universal Fastener is also available in a special version (Section 6.2 Pneumatic Applications).

The transfer systems are permanently connected to the work benches.

couple (v)


A force couple is a pair of opposing forces F of equal magnitude.

Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples.

This process is primarily used in applications that demand fast processing coupled with high precision.

join (v)


Mobility can also be restricted when a person's joints are in certain positions.

The robust End Swivel Joint can be connected to the end face or groove of a Profile 8.

The number of joints is indicated by k, the number of members by s.

link (v)


Im Wechsel wird doe rechte und die linke Stellschraube angezogen.

Während dieses Vorgangs muss die linke Maustaste gedrückt bleiben.

We will look at interlinked and grouped work bench networks later on.

tie (v)


The tread plate is made from a plastic with ESD (electrostatic discharge) properties.

Die ersten Skizzen oder Zeichnungen dokumentieren die Ergebnisse.

Montiert werden diese mittels Innsensechskant-Schlüssel der SW 5.

接合 (v)

系 (v)

连接 (v)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web