Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Conexión de polígono


Una conexión de polígono es un tipo de conexión de perfil fijado mecánicamente que comprende un eje poligonal y una conexión que forma la contraparte. Predominantemente se usan perfiles triangulares y cuadrados. Las fuerzas son transferidas en los puntos de contacto en la superficie, con la presión de contacto incrementándose uniformemente hasta el nivel máximo y luego cayendo de manera constante. La forma especial de las conexiones de polígono minimiza el efecto de muesca. Las superficies pueden ser endurecidas para aplicaciones sujetas a altas cargas. Ciertos perfiles poligonales también soportan el desplazamiento axial.

Incluso cuando son sujetos a cargas ligeras, los perfiles poligonales aseguran una compensación de retroceso simétrica, lo cual que significa que se centran por sí solos. Sin embargo, deben evitarse los ajustes de espaciamiento (sueltos), ya que ocurre erosión por contacto como resultado de pequeños movimientos relativos asociados al autocentrado.

Polygonverbindung


Die Polygonverbindung gehört zu den formschlüssigen Profilverbindungen. Bei dieser Verbindung hat die Welle das Polygonprofil

Die Polygonprofile gleichen bereits bei geringer Belastung ein Spiel symmetrisch aus, sodass sie selbstzentrierend sind. Dennoch sollten Spielpassungen vermieden werden, da durch die kleinen Relativbewegungen der Selbstzentrierung Passungsrost entstehen kann.

Polygon connection


A polygon connection is a type of mechanically locked profile connection comprising a polygonal Shaft and a Hub that forms the counterpart. Triangular and square profiles are predominantly used. Forces are transferred at the points of contact on the surface, with the Contact pressure increasing uniformly up to the maximum level and then falling steadily. The special shape of polygon connections minimises the Notch effect. Surfaces can be hardened for applications subject to high loads. Certain polygonal profiles also support axial displacement.

Even when subjected to low loads, polygonal profiles ensure symmetrical backlash compensation, which means they are self-centring. Clearance (loose) fits should still be avoided, though, because contact erosion can occur as a result of the small relative movements associated with self-centring.

多边形连接


多边形连接是一种机械锁紧型材连接,它对应连接多边形轴和轮毂。主要应用于三角形和方形型材。随着接触压力连续增加到最大值然后平稳下降,在平面接触点上的力被转移。这种多边特殊形状的连接弱化了缺口效应。接触表面可以被强化,以适用于高载荷应用。一些多边形轮廓还支持轴向位移。

即使处在低载荷作用下,多边形轮廓也可以保证对称的反向间隙补偿,即它们是自定心的。尽管如此仍然要避免间隙(松)配合,这是因为在自定心运动时部件间微小的相对移动都会导致接触侵蚀的发生。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web