Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Conexión de eje estriado


Las conexiones de eje estriado son un tipo de conexión bloqueada mecánicamente entre ejes y conexiones. En la mayoría de los casos, una sección de eje tiene un perfil simétrico con estrías paralelas y la conexión forma la contraparte. Esto evita la necesidad de chavetas. Entre los ejemplos de conexiones de eje estriado se incluyen los ejes con dentado estriado, ejes con bordes dentados y dentado de envolvente.

También se producen ejes con perfiles poligonales no circulares que ofrecen un efecto de muesca bajo. Los ejes con bordes dentados con un gran número de dientes, sin embargo, están sujetos a prácticamente ninguna debilitación.

Profilwellenverbindung


Profilwellenverbindungen gehören zu den Formschlussverbindungen von Wellen und Naben. Dabei wird ein Wellenquerschnitt meist als symmetrisches Profil mit parallelen Mitnehmern und die Nabe als Gegenstück gestaltet. Durch diese Formgebung kann auf Passfedern oder Keile verzichtet werden. Zu den Profilwellenverbindungen gehören beispielsweise Wellen mit Keilverzahnung, Zahnwellen mit Kerbverzahnung und Evolventenverzahnung.

Hergestellt werden auch Wellen mit unrundem Polygonprofil, die sich durch eine geringe Kerbwirkung auszeichnen. Wellen mit Kerbverzahnung werden dagegen durch eine große Anzahl an Zähnen kaum geschwächt.

Splined shaft connection


Splined Shaft connections are a type of mechanically locked connection between shafts and hubs. In most cases, a shaft cross-section has a symmetrical profile with parallel splines and the Hub forms the counterpart. This dispenses with the need for keys. Examples of splined shaft connections include shafts with spline toothing, serrated shafts and involute toothing.

Shafts with non-circular polygonal profiles featuring a low Notch effect are also produced. Serrated shafts with a large number of teeth, however, are subject to virtually no weakening.

花键轴连接


花键轴连接是一种介于轴和轮毂间的机械紧锁连接。大多数情况下,轴的横截面上存在对称剖面,一面上存在平行样条,相应另一面由轮毂构成。此时不需键连接。花键轴连接的例子包括花键齿轴、三角形齿花键轴和渐开线啮合。

非圆多边形轮廓的轴具有低缺口效应的特点。三角形齿花键轴有大量的齿,但这并没有减弱其缺口效应。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web