Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Conexión a base de fricción


Las conexiones a base de fricción son creadas por compresión, con componentes contactándose entre sí en sus superficies de fricción o superficies activas. La compresión es creada ya sea por componentes elásticos que producen fuerzas de fricción o por chavetas, tornillos y elementos de enlace elásticos La fuerza de fricción contrarresta las fuerzas de desplazamiento externas.

La durabilidad de una conexión basada en fricción es determinada por la compresión y el coeficiente de fricción. Lo segundo es influenciado por el material, los atributos de la superficie y los lubricantes usados.

Las conexiones basadas en la fricción se usan en elementos como ejes o conexiones, y ejes donde se debe introducir fuerzas axiales o se debe transferir torques.

Como las conexiones a base de fricción se pueden volver a apretar y presentan buenas propiedades de amortiguamiento, se usan con preferencia en conexiones rígidas en el caso de cargas dinámicas. Sin embargo se requieren altas fuerzas de pretensado y las fuerzas de fricción siempre deben exceder la fuerza operante.

Reibschlussverbindung


Reibschlussverbindungen werden durch Pressung hergestellt. Dabei berühren sich Bauteile an ihren Reib- oder Wirkflächen. Die Pressung entsteht entweder durch elastische Bauteile, die Reibkraft erzeugen, oder durch Keile, Schrauben und federnde Zwischenglieder. Die Reibkraft steht dabei den von außen wirkenden Verschiebungskräften entgegen.

Die Haltbarkeit einer Reibschlussverbindung wird von der Pressung und dem Reibungskoeffizienten bestimmt, der wiederum von Werkstoff, Oberflächenbeschaffenheit und eingesetzten Schmiermitteln beeinflusst wird.

Verwendet werden Reibschlussverbindungen etwa bei Achsen oder Naben und Wellen, wenn axiale Kräfte eingeleitet oder Drehmomente übertragen werden sollen.

Weil Reibschlussverbindungen nachspannbar sind und gute Dämpfung bieten, werden sie bei dynamischen Belastungen gegenüber starren Verbindungen bevorzugt. Andererseits sind hohe Vorspannkräfte nötig. Die Reibkraft muss die Betriebskraft immer übersteigen.

Friction-based connection


Friction-based connections are created by compression, with components contacting each other at their Friction surfaces or active surfaces. The compression is generated either by elastic components that produce frictional Force or by keys, screws and elastic linking elements. The frictional force counters external displacement forces.

The durability of a friction-based connection is determined by the compression and the coefficient of friction. The latter is influenced by the material, the surface attributes and the lubricants used.

Friction-based connections are used on items such as axles or hubs and shafts when axial forces need to be introduced or torques transferred.

Since friction-based connections can be retightened and exhibit good Damping properties, they are used in preference to rigid connections in the case of dynamic loads. High pretension forces are required, however, and the frictional force must always exceed the operating force.

基于摩擦连接


基于摩擦连接是在压力的作用下部件的摩擦表面或作用面相互接触而产生的。这种压力可在弹性部件间的摩擦力或键、螺丝和弹性连接部件间产生。摩擦力与外部位移力相反。

基于摩擦连接的耐久性由压力和摩擦系数决定。后者受到材料、表面属性和所用润滑剂的影响。

当需要引入轴向应力或传递扭矩时,基于摩擦连接会在轮轴、轮毂和轴上得到应用。

由于基于摩擦连接有着重新拉紧和良好的阻尼性能,它们将优先应用于动态载荷下的固定连接。但是这需要较大的预紧力,同时摩擦力要大于操作力。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web