Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Concreto ligero


El término concreto ligero se refiere a los tipos de concreto con una baja densidad aparente. Es técnicamente posible tener densidades aparentes de ${{350kg/m}^{3}}$ . El concreto ligero se usa para fabricar bloques de construcción.

Se usa grava y arena blanca como agregados en la producción de concreto denso y estándar, el concreto ligero contiene agregados expandidos de célula cerrada con su propia porosidad de grano (como arcilla expandible) o agregados de polímero como pequeñas bolitas de poliestireno. El concreto ligero también puede ser fabricado como concreto sin finos, el cual no contiene agregado fino, como arena. En este caso, la granulación de los agregados se selecciona de manera que los granos solo se cementen en puntos y, así, proporcionen una alta porosidad.

El concreto ligero no presenta una alta capacidad de carga. Solo los concretos ligeros con un peso unitario de más de ${{500kg/m}^{3}}$ pueden usarse para muros de carga. Sin embargo, es posible incrementar la resistencia del material con refuerzos de acero.

Leichtbeton


Als Leichtbeton werden Betonsorten mit niedriger Trockenrohdichte (Raumgewicht) bezeichnet. Technisch können Raumgewichte ab 350 Kilogramm pro Kubikmeter erreicht werden. Leichtbeton wird bei der Herstellung von Plan- und Blocksteinen verwendet.

Während bei Schwer- und Normalbeton meist Splitt oder Kies als Zuschläge verwendet werden, enthält Leichtbeton Blähzuschläge mit geschlossenem Gefüge (LBG) und eigener Kornporosität (etwa Blähton) oder polymere Zuschläge wie etwa Polystyrol-Kügelchen. Leichtbeton kann auch durch Herstellung eines haufwerksporigen Gefüges (LBH) entstehen. Dabei wird die Körnung der Zuschlagsstoffe so gewählt, dass ihre Körner nur punktweise verkitten und auf diese Weise eine hohe Porosität erreicht wird.

Leichtbeton hat keine hohe Tragfähigkeit. Für tragende Mauerwerke können Leichtbetonsorten erst ab einem Raumgewicht von 500 Kilogramm pro Kubikmeter verwendet werden. Die Festigkeit kann jedoch durch Stahlbewehrung erhöht werden.

轻混凝土


术语轻混凝土是指干密度较低的一种水泥类型。体积密度为 ${{350kg/m}^{3}}$ 以上的混凝土在技术上是可行的。轻混凝土用于制造建筑砌块。

粗砂和砾石通常作为生产重混凝土和普通混凝土的骨料,而轻混凝土的骨料为各种颗粒孔隙率的闭孔发泡材料(如膨胀土)或聚合物骨料(如聚苯乙烯小球)。轻混凝土也可以制造为无砂混凝土,即不含有如沙子类的细骨料。通过这种方法对骨料的粒度进行选择,使晶粒仅胶凝成点状,从而提供高孔隙率。

轻混凝土的承重能力不高。体积密度为 ${{500kg/m}^{3}}$ 以上的轻混凝土可用于承重墙。但是,也可以通过掺入钢筋以增强材料的强度。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web