Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Circuito multivibrador


Los circuitos multivibradores son circuitos electrónicos con salidas que pueden asumir dos valores de diferentes. Los estados de la salida son 0 o 1 en el caso de los estados lógicos y L o H en los casos de niveles lógicos. Los circuitos multivibradores son uno de los módulos básicos para el almacenaje de señal digital.

Se pueden dividir en tres grupos:

Circuito multivibrador biestable: los circuitos multivibradores biestables o flip-flop cuentan con dos estados de salida estable. Si el circuito recibe una señal de entrada, la salida asume un estado definido. Este estado es mantenido incluso cuando la señal de control ya no está siendo aplicada.

Circuito multivibrador monoestable: en este caso, solo un estado permanece estable con el tiempo. Si una señal de control es recibida, el circuito cambia su señal de salida por un periodo definido antes de regresar al estado original.

Circuito multivibrador aestable: cuando una señal de control es aplicada, el circuito no asume un estado estable; cambia su señal de salida periódicamente con una duración de pulso invariable y un periodo de interpulso.

Kippstufe


Als Kippstufen bezeichnet man elektronische Schaltungen, deren Ausgänge zwei verschiedene Werte annehmen können. Die Ausgangszustände werden als Logikzustände 0 oder 1 beziehungsweise als Logikpegel L oder H bezeichnet. Kippstufen zählen zu den Grundbausteinen für digitale Signalspeicherung.

Kippstufen lassen sich in drei Gruppen gliedern:

  • Bistabile Kippstufe - bistabile Kippstufen oder Flip-Flop-Schaltungen haben zwei stabile Ausgangszustände. Erhält die Schaltung ein Eingangssignal, so nimmt der Ausgang einen definierten Zustand ein. Dieser Zustand bleibt auch dann erhalten, wenn das Steuersignal nicht mehr anliegt
  • Monostabile Kippstufe - bei der monostabilen Kippstufe ist nur ein Zustand zeitlich stabil. Bei einem Steuersignal ändert die Schaltung für eine definierte Zeit ihr Signal am Ausgang, ehe sie wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt
  • Astabile Kippstufe - die Schaltung nimmt nach Anlegen eines Steuersignals keinen stabilen Zustand ein

  • Multivibrator circuit


    Multivibrator circuits are electronic circuits with outputs that can assume two different values. The output states are 0 or 1 in the case of logic states, and L or H in the case of logic levels. Multivibrator circuits are one of the basic modules for digital signal storage.

    They can be divided into three groups:

  • Bistable multivibrator circuit - bistable multivibrator or flip-flop circuits have two stable output states. If the circuit receives an input signal, the output assumes a defined state. This state is maintained even when the control signal is no longer being applied.
  • Monostable multivibrator circuit - in this case, only one state remains stable over time. If a control signal is received, the circuit changes its output signal for a defined period before it returns to the original state.
  • Astable multivibrator circuit - when a control signal is applied, the circuit does not assume a stable state

  • 多谐振荡器电路


    多谐振荡器电路是指可以假定两个不同输出值的电子电路。在逻辑状态下其输出状态为 0 或 1,在逻辑水平下其输出状态为 L 或 H。多谐振荡器电路是数字信号存储的一个基础模块。

    可以被分成三大类:

    双稳态多谐振荡器电路 - 双稳态多谐振荡器或触发器电路具有两个稳定输出状态。如果电路接收一个输入信号,输出被认为处于一个定义的状态。即使不再施加控制信号,电路仍保持这种状态。

    单稳态多谐振荡器电路 - 在这种情况下,一段时间内电路保持在一个稳定的状态下。如果接收到控制信号,在返回到原来的状态前,该电路会在定义周期内改变其输出信号。

    非稳态多谐振荡器电路 - 当施加控制信号时,电路不被认为处于稳定状态;在脉冲持续时间和脉冲间隔周期不变的条件下,电路周期性地改变输出信号。

    近义词

    双稳态多谐振荡器电路

    单稳态多谐振荡器电路

    非稳态多谐振荡器电路

    Búsqueda adicional


    item


    Descubra soluciones innovadoras para
    la construcción de máquinas y la automatización.

    A la página web