Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Chapa eléctrica (ingeniería eléctrica)


Chapa eléctrica es el término que se usa para describir láminas delgadas de un material magnéticamente suave con conductividades eléctricas mínimas. Estas láminas se fabrican normalmente de aleación hierro-silicio.

La chapa eléctrica es necesaria para crear un circuito magnético. Se usa en equipos eléctricos, transformadores, bobinas, relés e interruptores de circuito.

Dependiendo de la aplicación, las chapas eléctricas son también referidas como láminas de acero magnéticas, láminas de acero eléctricas y chapas de transformador.

Se puede también crear un circuito magnético usando material sólido, pero esto resulta en alta pérdidas debido a las corrientes parásitas causadas por el cambio en la polaridad del voltaje alterno. Esto generaría un calentamiento no deseable del centro de hierro.

En la práctica, las pilas de núcleo hechas de láminas aisladas mutuamente se usan para aplicaciones que requieren un circuito magnético. Esto posibilita reducir significativamente las corrientes parásitas y lograr una densidad de flujo mayor combinada con pérdidas menores.

Dynamoblech (Elektrotechnik)


Als Dynamo- oder Elektroblech bezeichnet man dünne Bleche aus weichmagnetischen Werkstoffen mit möglichst niedrigen elektrischen Leitfähigkeiten. Die Bleche werden in der Regel aus einer Eisen-Silizium-Legierung gefertigt.

Elektrobleche werden benötigt, um einen magnetischen Kreis zu erzeigen. Sie finden Anwendung in elektrischen Maschinen, Transformatoren, Spulen, Relais und Leistungsschützen.

Je nach Einsatzzweck werden Elektrobleche ebenfalls als Dynamoblech, Motorenblech oder Transformatorblech bezeichnet.

Ein magnetischer Kreis kann auch mit Vollmaterial erzeugt werden, jedoch entstehen dann aufgrund der Wirbelströme durch die Polaritätsänderung der Wechselspannung hohe Verluste. Dies würde zu einer unerwünschten Erhitzung des Eisenkernes führen.

In der Praxis kommen für Anwendungen, bei denen ein magnetischer Kreis benötigt wird, Pakete aus lamellierten und gegeneinander isolierten Blechen zum Einsatz. Dadurch können die Wirbelströme deutlich reduziert und eine höhere Flussdichte bei reduzierten Verlusten erreicht werden.

Electrical sheet (electrical engineering)


Electrical sheet is the term used to describe thin sheets of magnetically soft materials with minimal electrical conductivities. These sheets are normally made from an iron-silicon alloy.

Electrical sheet is needed to create a magnetic circuit. It is used in electrical equipment, transformers, coils, relays and circuit breakers.

Depending on the application, electrical sheet is also referred to as magnetic sheet Steel, electrical sheet steel and Transformer sheet.

A magnetic circuit can also be created using solid material, but this results in high losses due to the eddy currents caused by the change in polarity of the alternating voltage. This would lead to undesirable heating of the Iron core.

In practice, core stacks made up of laminated, mutually insulated sheets are used for applications requiring a magnetic circuit. This makes it possible to significantly reduce the eddy currents and achieve a higher flux density combined with lower losses.

电工板(电气工程)


术语电工板是描述具有极小电导率的软磁材料制成的薄板。这些薄板通常由铁硅合金制成。

磁路的形成需要使用电工板。用于电气设备、变压器、线圈、继电器和断路器。

根据不同的应用,电工板也被称为磁钢板电工钢板 变压器薄板

还可以使用固体材料形成磁路,但是交流电压极性变化引起的涡流会导致很高的损耗。这将造成铁芯发热,这是我们不希望的。

在实践中,磁心体由层叠的、相互绝缘的片材制成,被用于磁回路中。这能够显著减少涡流并实现较高的磁通密度,降低损耗。

近义词

电工板

磁钢板

电工钢板

变压器薄板

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web