Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Carretillas de palet de mayor altura


Las carretillas de palet de mayor altura son usualmente motorizados. Se usan para apilar y desapliar palets en sistemas de estantería de piso y de bahía alta con una baja manipulación y en espacios confinados.

Las carretillas de palet de mayor altura cuentan con cuatro ruedas, dos de las cuales tienen brazos con ruedas, los cuales también sirven como horquillas. Una rueda es propulsada; también es responsable de la dirección y el frenado. La cuarta ruda es una rueda giratoria con resorte. El equipo de elevación en el marco del vehículo significa que las cargas pueden ser elevadas a mayor altura que con las .

La horquilla se inserta debajo el palet para elevarlo. Cuando se manejan palets con soporte de piso, la horquilla de las carretillas de palets de mayor altura no se puede insertar debajo los palets desde los cuatro lados.

Las carretillas de palets de mayor altura pueden ser controladas por cañas de timón, que cuentan con una plataforma de parado doblada o incorporan un asiento lateral. También exiten versiones operadas a mano, pero son raras.

Gabelhochhubwagen


Gabelhochhubwagen sind zumeist motorbetriebene Flurförderzeuge. Ihr Einsatzbereich ist das Ein- und Ausstapeln von Paletten in Boden- oder Regallagern mit kleiner Umschlagsleistung und beengten Raumverhältnissen.

Gabelhochhubwagen haben vier Räder, von denen zwei in den Radarmen untergebracht sind, die auch als Gabelzinken dienen. Ein Rad wird angetrieben

Die Palette wird dazu mit den Gabelzinken unterfahren und aufgenommen. Dabei können Gabelhochhubwagen Paletten mit Bodenauflagen nicht von allen vier Seiten unterfahren.

Gabelhochhubwagen gibt es als deichselgeführte Fahrzeuge, mit klappbarer Standplattform oder seitlichem Sitz. In seltenen Fällen werden sie auch in handbetriebenen Versionen eingesetzt.

High-lift pallet truck


High-lift pallet trucks are usually motorised floor conveyors. They are used to stack and unstack pallets in floor racking and high-bay racking systems with low handling throughput and confined spaces.

High-lift pallet trucks have four wheels, two of which are accommodated in the wheel arms, which also serve as the fork arms. One wheel is powered

The fork arms are inserted under the pallet to pick it up. When handling pallets with floor supports, the fork arms of high-lift pallet trucks cannot be inserted under the pallets from all four sides.

High-lift pallet trucks can be tiller-controlled, feature a fold-down standing platform or incorporate a side seat. Hand-operated versions are also found, but are rare.

高升程托盘车


高升程托盘车通常是马达驱动的地面输送设备。它们常用于地面货架和高层货架货物的堆放和移动,尤其在低流通量和狭窄空间内更显优势。

高升程托盘车有四个轮子,其中 2 个被安置在轮臂中,作用为叉臂。一个轮子是驱动轮,它负责转向和制动。第四轮是一个弹簧旋转脚轮。在车辆车架上的起重装置意味着它可以将重物提升到比低升程托盘车更高的位置。

叉臂插在托盘下面将其举起。当处理有地面支撑的托盘时,高升程托盘车叉臂则不能从任何一个方向插入托盘。

高升程托盘车一般是舵柄控制的、有折叠的站立平台或者侧边座位。手动版本托盘车也有,但是比较少。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web