Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Calentamiento por inducción


El calentamiento por inducción es el proceso de calentar eléctricamente objetos conductivos usando pérdidas de corriente parásita. Durante el calentamiento por inducción, el objeto es calentado directamente. Esto garantiza que la salida térmica se controle fácilmente y sea altamente eficiente.

Las áreas de aplicación del calentamiento por inducción incluyen los hornos de inducción, los calentadores de inducción y las cocinas de inducción.

El calentamiento por inducción es adecuado para acabados de superficie selectivos. Se pueden usar para calentar piezas de trabajo en puntos definidos con altas frecuencias y altas densidades de potencia. Esto implica un cambio en el material (por ejemplo, la dureza). La alta densidad de potencia es una ventaja en este caso, ya que significa que solo un área cerca de la superficie es calentada y poco calor penetra en la pieza de trabajo.

Induktive Erwärmung


Mit induktiver Erwärmung werden elektrisch leitfähige Körper durch Wirbelstromverluste erwärmt. Bei der induktiven Erwärmung wird das zu erwärmende Gut direkt erhitzt. Die Wärmeleistung ist so gut steuerbar und führt zu einem hohen Wirkungsgrad.

Einsatzgebiete der induktiven Erwärmung sind Induktionsöfen, Induktionsheizungen und Induktionskochfelder.

Induktive Erwärmung eignet sich zu einer selektiven Oberflächenvergütung. Werkstücke können bei hohen Frequenzen und einer großen Leistung an definierten Stellen erwärmt werden. Dies hat eine Materialveränderung (zum Beispiel Härte) zur Folge. Die große Leistung ist von Vorteil, da in diesem Falle die Erwärmung nur oberflächennah erfolgt und weniger Wärme ins Innere des Werkstückes gelangt.

Induction heating


Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses. During induction heating, the object is heated directly. This ensures that the thermal output is easily controllable and highly efficient.

Areas of application for induction heating include induction furnaces, induction heaters and induction cookers.

Induction heating is suitable for selective surface finishing. It can be used to heat workpieces at defined points with high frequencies and high Power densities. This brings about a change in the material (e.g. hardness). High power density is an advantage in this case, because it means that only an area close to the surface is heated and little heat penetrates the workpiece.

感应加热


感应加热是指利用涡流损耗加热电导体的过程。感应加热期间,电导体被直接加热。这确保了热输出易于控制且高效。

感应加热的应用领域包括感应电炉、感应加热器和电磁炉。

感应加热适用于选择性表面精加工。它以高频率和高功率密度加热工件的指定点。可以造成材料的变化(例如硬度)。高功率密度是感应加热的一个优点,因为这意味着只加热接近表面的区域,很少有热量穿透工件。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web