Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Buje de sujeción cónico de seguridad


Taper-Lock-Spannbuchse
Taper-Lock-Spannbuchse

Un buje de sujeción cónico de seguridad se usa para crear conexiones eje-conexión a base de fricción. El elemento de sujeción cónico comprende una conexión y un buje.

El buje cónico es un anillo de metal con un perfil y una ranura. Tiene una pared interior recta y una pared exterior cónica con dos o tres orificios ciegos semicirculares cilíndricos paralelos al eje. La conexión tiene la forma de un componente de acoplamiento y tiene roscas adecuadamente acomodadas.

Los bujes de sujeción están sujetos a los ejes, con los pernos axiales presionando el buje en la conexión de manera que el eje se acuñe en su lugar. En el caso de cargas altas, también puede haber pasos de chavetas paralelos para crear una conexión bloqueada mecánicamente adicional.

Estas conexiones son rápidas para acomodar pero susceptibles a ligeros desbalances.

Buje de sujeción cónico de seguridad

Taper-Lock-Spannbuchse


Taper-Lock-Spannbuchse
Taper-Lock-Spannbuchse

Mit einer Taper-Lock-Spannbuchse werden kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindungen hergestellt. Das konische Spannelement besteht aus Nabe und Buchse.

Die Taper-Buchse ist ein Metallring, der mit einem Profil und einem Längsschlitz versehen ist. Sie hat eine gerade Innenwand sowie eine kegelförmige Außenwand, in der sich zwei bis drei zylindrische und achsparallele Sacklöcher befinden. Diese reichen zur Hälfte ins Buchsenmaterial hinein. Die Nabe ist als Gegenstück geformt und weist entsprechend angeordnete Gewinde auf.

Die Spannbuchsen werden auf Wellen befestigt, indem die axialen Schrauben die Buchse in die Nabe pressen, sodass die Welle verkeilt wird. Eine Passfedernut kann für eine zusätzliche formschlüssige Verbindung bei hohen Lasten vorhanden sein.

Die Verbindungen sind schnell zu montieren, jedoch empfindlich für leichte Unwuchten.

Taper-lock clamping bush


Taper-lock clamping bush
Taper-lock clamping bush

A taper-lock clamping bush is used to create friction-based Shaft-Hub connections. The conical Clamping element comprises a hub and a bush.

The taper bush is a metal ring with a profile and a slot. It has a straight inner wall and a conical outer wall with two to three cylindrical semi-circular blind holes parallel to the axis. The hub takes the form of a mating component and has appropriately arranged threads.

Clamping bushes are attached to shafts, with the axial bolts pressing the bush into the hub so that the shaft is wedged in place. In the case of high loads, there may also be a parallel keyway to create an additional mechanically locked connection.

These connections are quick to Fit but susceptible to slight imbalances.

锥形锁紧套


锥形锁紧套
锥形锁紧套

锥形锁紧套可用来创建基于摩擦的轴-轮毂连接。锥形锁紧元件由轮毂和套组成。

锥形套是一个配有基材和槽孔的金属环。它有一个直内壁和一个锥形外壁,其中外壁上附有 2-3 个与轴线平行的弧状半圆盲孔。轮毂是配合部件,并附有适当分布的螺纹。

锥形套紧挨着轴,轴向螺柱将套压入轮毂中使得轴被固定入位。在较高载荷作用下,也可能存在平行排列的键沟,用来形成额外的机械紧锁连接。

这些连接可以快速装配,但是易产生轻微的不平衡现象。

锥形锁紧套

近义词

锥形衬套

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web