Seleccione uno
o más idiomas
Los bujes de balines son un tipo de guía lineal que es adecuada para distancias de carrera ilimitada. A menudo se usan en ejes cilíndricos, los cuales requieren de un fácil funcionamiento y un movimiento preciso.
Los bujes de balines comprenden una camisa exterior endurecida con una ranura a lo largo de su longitud. La camisa retiene juntas varias cajas de lámina de acero para formar una carcasa, dentro de la cual los balines se realimentan en el tramo de trabajo mediante el conducto de retorno. Solo hay un punto de contacto entre los balines y el eje, lo que limita la capacidad de carga de los bujes de balines.
Los ejes ranurados con balines son similares a los bujes de balines, aunque los balines portadores de carga circulan en ranuras perfiladas en el eje y en la camisa de deslizamiento. Los ejes ranurados con balines pueden usarse para transmitir momentos de torsión muy altos.
Kugelbuchsen gehören zu den Linearführungen, die sich für Schiebewege ohne Hubbegrenzung eignen. Sie werden oft auf zylindrischen Wellen eingesetzt, bei denen leichtgängige und präzise Bewegungen nötig sind.
Die Kugelbuchsen bestehen aus einer gehärteten und längsgeschlitzten Außenhülse, mit der mehrere Stahlblechführungen zu einem Gehäuse fest verbunden sind. In diesem werden die Kugeln über den Rückführkanal wieder der Arbeitsstrecke zugeführt. Zwischen den Kugeln und der Welle besteht nur Punktkontakt. Dies begrenzt die Tragfähigkeit der Kugelbuchsen.
Kugelschiebewellen sind den Kugelbuchsen ähnlich. Der Umlauf der tragenden Kugeln findet bei diesen jedoch in profilierten Nuten auf der Welle und der Schiebemuffe statt. Kugelschiebewellen ermöglichen die Übertragung sehr großer Drehmomente.
Ball bushings are a type of linear guide that is suitable for unlimited travel distances. They are often used on cylindrical shafts, which require easy-running and precise movement.
Ball bushings comprise a hardened exterior sleeve with a slot along its length. The sleeve holds together several Steel sheet cages to form a housing, inside which the balls are fed back into the working stretch via a return conduit. There is only point contact between the balls and the Shaft, which limits the load-carrying capacity of ball bushings.
Ball spline shafts are similar to ball bushings, although the load-Bearing balls circulate in profiled grooves on the shaft and the sliding sleeve. Ball spline shafts can be used to transmit very high torsional moments.
球轴套是一种适用于无限制运行距离的线性导轨。它们通常在需要简单运行和精确运动的圆柱轴上使用。
球衬套包括一个硬化外套筒,该套筒具有一个沿长度方向的插槽。套筒将几个钢板保持架固定在一起形成一个轴承,其内部球通过返回管道反馈到工作延伸区。在球和轴之间只存在接触点,这限制了球轴套的承载能力。
虽然在轴和滑套上承受载荷的球在型材槽轨上不断循环运动,但是球花键轴与球轴套类似。球花键轴可以用来传递很大的扭矩。
近义词
球花键轴