Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

dimensión básica (n)

Nennmaß (n)


Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.

Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den mathematischen Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.

Mit dem Nennmaß und unter Berücksichtigung der Maßtoleranz werden vom Konstrukteur die zulässigen Grenzmaße eines Bauteils festgelegt, also sein Mindestmaß und sein Höchstmaß.

basic dimension (n)

basic size (n)


The newwork bench 4 E FIFO is available in six basic sizes and can be freely configured.

Work bench 4 E FIFO is available in six basic sizes and four different table top materials.

nominal dimension (n)


Nominal dimensions are the labels on design drawings, building plans and layout plans that depict the distance between two points of reference in the design.

Nominal dimensions are the labels on design drawings, building plans and layout plans that depict the mathematical distance between two points of reference in the design.

A designer will specify the permissible limit sizes for a component - its minimum and maximum dimensions - using the nominal dimension and a dimensional tolerance.

nominal size (n)

公称尺寸 (n)

基本尺寸 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web