Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

barra de perfil (n)

Profilstab (m)


Der Profilstab St 8 kann, wie die Nutensteine St 8, ebenfalls in die Profilnut eingeschwenkt werden.

RahmenprofilStabile Einfassung für Werkstückträger als Transportschutz, montierbar auf Flächenelementen aus Kunststoff oder Blech.

Der Profilstab St 8 ist geeignet zur Anfertigung individueller Nutensteine für spezielle Anwendungen, z. B. für die Montage ganzer Baugruppen.

profile bar (n)


Groove Profiles and Profile Bars for special applications, e.g. assembling complete modules.

Like T-Slot Nuts St 8, Profile Bar St 8 can also be flipped into the profile groove.

The ability to customise the Profile Bars and Groove Profiles mean that fastening elements can be produced which are geared to the needs of specific applications.

异型钢材 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web