Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

banda síncrona (n)

Zahnriemen (m)


Die Lineareinheit KRF wird mit einem Zahnriemenantrieb angetrieben.

Zahnriemenvorspannung: max. 1? , Achtung! keine 2? wie sonst üblich.

Es wird unterschieden nach Zahnriemenantrieb und Zahnriemenumlenkung.

synchronous belt (n)

timing belt (n)


Timing Belt pretension: max. 1? , Caution - not 2? as usual.

The tensioning device for the Timing Belt is integrated into the Reverse Unit.

The tensioning device for the Timing Belt is integrated into the Reverse Unit.

toothed belt (n)

同步皮带 (n)

齿带 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web