Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Balero autoalineable


Los baleros autoalineables son un tipo de rodamiento de elemento rodante que usa elementos rodantes esféricos. En los baleros autoalineables, dos filas de balines corren en canales en el anillo interior. La pista del anillo exterior toma la forma de una ranura esférica. Como resultado, el anillo interior con las dos filas de balines puede pivotar. Este movimiento de pivote permite al balero alinearse a sí mismo.

Los baleros autoalineables se usan cuando no es posible garantizar la equiaxialidad de los rodamientos, por ejemplo, debido a la deflexión en el eje. Debido a su acción autoalineable, los anillos interiores de los rodamientos pueden sujetarse a los ejes con camisas cónicas, camisas de sujeción o camisas de retiro a través de un orificio cónico.

Los baleros autoalineables son a menudo usados como rodamientos de pedestal y rodamientos de brida, pero también se usan con frecuencia como rodamientos para ejes largos.

Pendelkugellager


Pendelkugellager sind eine Bauform von Wälzlagern mit kugelförmigen Wälzkörpern. In den Pendelkugellagern laufen zwei Kugelreihen in Rillen des Innenrings. Im Außenring ist die Laufbahn hohlkugelförmig gestaltet. Dadurch kann der Innenring mit den beiden Kugelreihen schwenken. Durch die Schwenkbarkeit justiert sich das Kugellager selbst.

Pendelkugellager werden verwendet, wenn eine Gleichachsigkeit der Lager nicht sichergestellt werden kann, etwa weil Wellen-Durchbiegungen auftreten. Wegen seiner Selbsteinstellbarkeit können die Innenringe des Lagers mit kegeligen Hülsen, Spannhülsen oder Abziehhülsen über eine kegelige Bohrung auf den Wellen befestigt werden.

Pendelkugellager werden oft als Stehlager und Flanschlager verwendet, dienen aber vielfach auch zur Lagerung von längeren Wellen.

Self-aligning ball bearing


Self-aligning ball bearings are a type of rolling-element Bearing that uses spherical Rolling elements. In self-aligning ball bearings, two rows of balls run in channels in the inner ring. The raceway of the outer ring takes the form of a sphered groove. As a result, the inner ring with the two rows of balls can pivot. This pivoting motion enables the Ball bearing to align itself.

Self-aligning ball bearings are used when it is not possible to guarantee the equiaxiality of bearings, e.g. because of deflection in the Shaft. Due to their self-aligning action, the inner rings of the bearings can be fastened to the shafts with tapered sleeves, clamping sleeves or withdrawal sleeves via a tapered bore.

Self-aligning ball bearings are often used as pedestal bearings and Flange bearings, but are also frequently used as bearings for longer shafts.

调心球轴承


调心球轴承是一种采用球形滚动元件的滚动轴承。在调心球轴承中,两排球在内环的通道内运动。外环的轨道采取球形槽的形式。结果导致具有两排球的内环可沿枢轴旋转。旋转运动可以使球轴承自行调心。

当无法保证轴承的等轴性时,例如由于轴的挠曲现象的影响,通常会使用调心球轴承。由于它们的自调心运动,轴承的内环可采用锥形衬套、紧固套或拆卸套通过圆锥孔来紧固在轴上。

调心球轴承通常被用于轴承座轴承和法兰轴承上,但是也常常被应用在长轴上。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web