Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

avance (n)

Vorschub (m)


Der Laser führt dabei eine Vorschubbewegung aus, bei der eine Schnittfuge im Material erzeugt wird.

Dies kann sowohl als Vorschub in eine Richtung erfolgen als auch durch gegenläufige Zustellelemente.

Die Winkelverstellung ermöglicht die exakte Abstimmung des Materialvorschubs und die ergonomische Ausrichtung.

advance (n)


The assembly work is usually specified precisely in advance.

Target times can be planned in advance for all phases of work.

However, the work steps are not repetitive and can seldom be planned far in advance.

feed (n)


This makes it possible to feed electrical energy back into the battery.

Simply slide it into the return slot on the profile and feed it through.

Das Feedback der Belegschaft über die neuen Arbeitsplätze ist ausnahmslos positiv.

进给 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web