Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

ángulo guía de rosca (n)

Steigungswinkel (m)


In industriellen Anlagen sollte dieser Steigungswinkel bevorzugt werden.

Seine Ausführung erlaubt, Posten an Treppen mit allen Steigungswinkeln zu befestigen.

Die Länge der Pfosten unterscheiden sich abhängig von der Platzierung und dem Steigungswinkel.

lead angle (n)


Pitch diameters and profile angles can be determined by inclining the microscope by the thread's lead angle .

pitch angle (n)


If a stairway is in frequent use or is to be used to transport consumables or other loads, operators find a flat pitch angle easiest to climb.

thread lead angle (n)

螺纹导程角 (n)

螺距角 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web