Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

adición (n)

Zusatz (m)


Danach wird die eventuelle Zusatzbeleuchtung am Arbeitsplatz geklärt.

So entsteht ohne Zusatzelemente eine elektrisch ableitfähige Profilverbindung.

So kann ohne Zusatzelemente eine elektrisch ableitfähige Profilverbindung erzeugt werden.

addition (n)


Its high tensile strength offers additional security against rupture.

The dual screw connection provides additional strength.

Er errechnet sich aus der vektoriellen Addition der Einzelkräfte.

additive (n)


Möglich sind auch Kombi-Masterbatches, die Farbstoffe und Additive enthalten.

Combination masterbatches containing dyes and additives are also available.

The presence of additives to facilitate electrostatic discharge can result in slight deviations in colour in the surface layer and core material.

添加剂 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web