Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

acoplamiento de diente de engrane (n)

Eingriff (m)


Anschließend erfolgt die Einstellung des Eingriffs der Verzahnung.

Dabei ist darauf zu beachten, dass alle Zahnriemenzähne im Eingriff sind.

Der Eingriff der Verzahnung ist einfach einstellbar, ebenso die seitliche Lage.

engagement (n)


Jahre, die geprägt sind von großem Engagement, Kreativität und vielseitiger Kompetenz.

Jahre, die geprägt sind von großem Engagement, Kreativität und vielseitiger Kompetenz.

gear tooth engagement (n)

gripping (n)


During simple stretch forming, sheet metal blanks are clamped on two or four sides between gripping jaws.

mesh (n)


Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.

Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory.

The bright zinc-plated surface of the Steel Meshes protects them against corrosion.

啮合 (n)

夹持 (n)

轮齿啮合 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web