Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

a granel (n)

Masse (f)


Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen geringe Massen bewegt werden müssen.

Der Volumenschwerpunkt entspricht bei homogenen Körpern dem Massenmittelpunkt.

Die Masse des am Pendel hängenden Körpers beeinflusst die Pendelfrequenz nicht.

bulk (n)


In the case of bulk material, the remaining quantity is to be determined by weighing or, if this is not possible, by estimating.

Belt conveyors are used to transport unit loads (e.g. packages) and bulk material. They are also suitable for use over long distances.

Grabs are often used for unloading bulk material such as ore and coal when they are difficult to remove.

mass (n)


Scharniere St zur Befestigung massiver Platten an Profilkonstruktionen.

Dazu trägt auch der Schlitten bei, der aus massivem Aluminium gefräst wird.

Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen geringe Massen bewegt werden müssen.

weight (n)


A person's physical strength will also vary according to their age, body size, weight and gender.

The figure shown does not include the unladen weight of the system itself.

Lightweight profiles use profile grooves in the relevant modular dimension.

体积 (n)

质量 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web