Deutsch

Biomechanik (Femenino)

Beschreibung:

Die Biomechanik untersucht, misst und beurteilt den Bewegungsapparat des Menschen nach Kriterien der Mechanik sowie Aspekten aus Physik, Chemie, Biologie und Physiologie. In der Biomechanik werden unter anderem Kräfte und Bewegungen eines Menschen am Arbeitsplatz mit verschiedenen Arten der Kraftmessung untersucht. Auch in Modellen und Simulationen lassen sich Belastungsanalysen von Gelenken und Muskeln unter mechanischen Gesetzmäßigkeiten wie Kräften und Drehmomenten erstellen sowie Körperkräfte im Bewegungsraum bestimmen.

Gemeinsam mit der Anthropometrie ist das Ziel der Biomechanik in der Ergonomie, die Voraussetzung für eine Leistung bei möglichst geringem Energieeinsatz zu schaffen, um Ermüdung vorzubeugen und Gesundheitsschäden (etwa Haltungsschäden, Bandscheibenschäden) zu vermeiden.

    Beispielsätze:
  • Die Greifrichtung muss bezüglich der Effizienz und der Biomechanik der Hand richtig sein.
  • In der Biomechanik werden unter anderem Kräfte, Bewegungen und Blindarbeit eines Menschen am Arbeitsplatz mit verschiedenen Arten der Kraftmessung untersucht.
  • Die Biomechanik untersucht, misst und beurteilt den Bewegungsapparat des Menschen nach Kriterien der Mechanik sowie Aspekten aus Physik, Chemie, Biologie und Physiologie.
English

biomechanics (Neutro)

Description: Biomechanics investigates, measures and assesses the human musculoskeletal system based on mechanical criteria and elements from the fields of physics, chemistry, biology and physiology. Biomechanics employs various different types of Force measurement to investigate, among other things, the forces and movements associated with personnel at a workstation. Models and simulations can also be used to compile load analyses for joints and muscles that are subject to mechanical principles such as forces and moments and to determine physical forces in the Range of movement. Similar to anthropometry, the goal of biomechanics in relation to Ergonomics is to create conditions that will enable personnel to complete a task with as little effort as possible, so as to prevent fatigue and avoid health problems (e.g. postural complaints, back problems).
    Example sentences:
  • The directionality of reach must satisfy efficiency and biomechanics requirements.
  • Biomechanics employs various different types of force measurement to investigate, among other things, the forces, movements and indirect exertion associated with personnel at a workstation.
  • Biomechanics investigates, measures and assesses the human musculoskeletal system based on mechanical criteria and elements from the fields of physics, chemistry, biology and physiology.
Spanisch

biomecánica (Neutro)

Description: La biomecánica investiga, mide y evalúa el sistema musculoesquelético del humano en base a los criterios y elementos mecánicos del campo de la física, la química, la biología y la . La biomecánica emplea diferentes tipos de mediciones de fuerzas para investigar, entre otras cosas, las fuerzas y los movimientos asociados con el personal en una estación de trabajo. También se pueden usar modelos y simulaciones para compilar los análisis de carga para articulaciones y músculos que están sujetos a principios mecánicos como las fuerzas y los momentos, y para determinar las fuerzas físicas en el rango de movimiento. De manera similar a la , la meta de la biomecánica en relación con la ergonomía es crear condiciones que permitan que el personal complete una tarea con el menor esfuerzo posible, para así prevenir la fatiga y evitar problemas de salud (por ejemplo, quejas por postura, problemas de espalda).
Chinesisch

生物力学 (Neutro)

Description: 生物力学研究、测量和评估人体的肌肉骨骼系统,对其机械标准、物理/化学/生物学/生理学领域元素进行分析。除了其他应用外,生物力学还采用各种不同类型的测力对人体与工作台相关的力和运动进行研究。模型和模拟实验也被用于搜集载荷分析资料,根据关节和肌肉受到如力和力矩的机械作用,从而确定活动范围内的物理力。 类似于人体测量学,人体工程学相关的生物力学目标是创造条件,在这种条件下人员通过尽可能少的努力完成任务,这样才能防止过度疲劳并避免健康问题(如姿势疲劳、背部问题)。