Deutsch

Greifer (Masculino)

Beschreibung:

Greifer werden als Lastaufnahmemittel für Schüttgut eingesetzt. Ein Greifer hat zwei zumeist aus Stahl geschweißten Halbschalen, die einseitig und drehbar an einem Gelenk gelagert sind. In geschlossenem Zustand bilden sie den Transportbehälter. Die Schneiden des Greifers bestehen zumeist aus hochfesten Stählen. In Spezialfällen werden sie mit Reißzähnen aus Manganstahl ausgerüstet. Die Gelenke liegen in Gleitlagern, die dazugehörigen Seillager meist in Wälzlagern.

Zwei unabhängige Triebwerke bewegen die Schließ- und Halteseile des Greifers. Beim Füllen des Greifers wird das SchließSeil gezogen. Der geöffnete Greifer hängt lediglich am Halteseil. Zum Anheben einer Last werden Schließ- und Halteseil gleichmäßig belastet.

Greifer gibt es in mehreren Ausführungen, darunter auch Scherengreifer und Mehrschalengreifer. Greifer können beispielsweise in eine Katze eingehängt werden.

    Beispielsätze:
  • Die Schneiden des Greifers bestehen zumeist aus hochfesten Stählen.
  • Zwei unabhängige Triebwerke bewegen die Schließ- und Halteseile des Greifers.
  • Ein Mehrschalenseilgreifer mit schmalen Schalen wird auch Polyp-Greifer genannt.
English

claw (Neutro)

English

grab (Neutro)

Description: The teeth of the grab are usually made of high-strength steel. Two independent mechanisms move the grab's operating and holding cables. A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.
    Example sentences:
  • The teeth of the grab are usually made of high-strength steel.
  • Two independent mechanisms move the grab's operating and holding cables.
  • A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.
English

Grabs

Description:

Grabs are used as load-handling attachments for bulk material. A grab comprises two jaws (also called clamshells) usually made of Steel that are connected on one side to a hinge in a way that enables Rotation. When closed, they form a transport container. The teeth of the grab are usually made of high-Strength steel. In special cases, they are fitted with digging teeth made of manganese steel. The hinges lie in plain bearings, the corresponding Cable pulleys usually in roller bearings.

Two independent mechanisms move the grab's operating and holding cables. The operating cable is pulled once the grab is filled. When the grab is open it hangs solely on the holding cable. The load is distributed evenly between the operating and holding cables when a load is lifted.

Grabs are available in various designs, including scissor-type grabs and orange-peel grabs. Grabs can be attached to a Crane trolley, for example.

English

Grabs

Description:

Grabs are used as load-handling attachments for bulk material. A grab comprises two jaws (also called clamshells) usually made of Steel that are connected on one side to a hinge in a way that enables Rotation. When closed, they form a transport container. The teeth of the grab are usually made of high-Strength steel. In special cases, they are fitted with digging teeth made of manganese steel. The hinges lie in plain bearings, the corresponding Cable pulleys usually in roller bearings.

Two independent mechanisms move the grab's operating and holding cables. The operating cable is pulled once the grab is filled. When the grab is open it hangs solely on the holding cable. The load is distributed evenly between the operating and holding cables when a load is lifted.

Grabs are available in various designs, including scissor-type grabs and orange-peel grabs. Grabs can be attached to a Crane trolley, for example.

English

gripper (Neutro)

Description: Conveyor belts and grippers are used to transport the selected goods to the picking machines, where a handling device stores them in a free storage space appropriate to the size of the packaging.
    Example sentences:
  • Conveyor belts and grippers are used to transport the selected goods to the picking machines, where a handling device stores them in a free storage space appropriate to the size of the packaging.
Spanisch

agarre (Neutro)

Spanisch

Cucharas

Description:

Las cucharas se usan como aditamentos de manejo de carga para materiales a granel. Una cuchara comprende dos quijadas (también llamadas ostras), usualmente hechas de acero, que están conectas por un lado a una bisagra de una manera que permite la rotación. Cuando se cierran, forman un contenedor de transporte. Los dientes de la cuchara están hechos usualmente de acero de alta resistencia En casos especiales, se pueden colocar con dientes de excavado hechos de acero de magnesio. Las bisagras quedan en cojinetes lisos, las poleas de cable correspondientes usualmente en baleros.

Dos mecanismos independientes mueven los cables de operación y sujeción de la cuchara. El cable de operación es jalado una vez que se llena la cuchara. Cuando la cuchara está abierta cuelga por sí sola en el cable de sujeción. La carga es distribuida de manera pareja entre los cables de operación y de sujeción cuando se levanta la carga.

Las cucharas están disponibles en diferentes diseños, incluso y . Las cucharas pueden sujetarse a un carro grúa, por ejemplo.

Cuchara

Spanisch

Cucharas

Description:

Las cucharas se usan como aditamentos de manejo de carga para materiales a granel. Una cuchara comprende dos quijadas (también llamadas ostras), usualmente hechas de acero, que están conectas por un lado a una bisagra de una manera que permite la rotación. Cuando se cierran, forman un contenedor de transporte. Los dientes de la cuchara están hechos usualmente de acero de alta resistencia En casos especiales, se pueden colocar con dientes de excavado hechos de acero de magnesio. Las bisagras quedan en cojinetes lisos, las poleas de cable correspondientes usualmente en baleros.

Dos mecanismos independientes mueven los cables de operación y sujeción de la cuchara. El cable de operación es jalado una vez que se llena la cuchara. Cuando la cuchara está abierta cuelga por sí sola en el cable de sujeción. La carga es distribuida de manera pareja entre los cables de operación y de sujeción cuando se levanta la carga.

Las cucharas están disponibles en diferentes diseños, incluso y . Las cucharas pueden sujetarse a un carro grúa, por ejemplo.

Cuchara

Spanisch

gancho (Neutro)

Spanisch

sujetador (Neutro)

Chinesisch

夹具 (Neutro)

Chinesisch

抓斗

Description:

抓斗主要用于散装物料的装卸。抓斗包括两个组合斗(也叫贝壳),组合斗通常由钢制成,在一边和铰链连在一起,同时可以保证旋转。当组合斗关闭时,它们就能形成一个运输容器。斗齿通常由高强度钢制成。在特殊情况下,抓斗会使用锰钢制成的挖掘斗齿。铰链通常使用滑动轴承,相应的缆索滑轮则使用滚柱轴承。

控制抓斗的作业和牵引缆索的是两个单独的控制机制。当抓斗装满货物时,作业缆索被收紧。当抓斗打开,起到牵引缆索作用。当抓斗装满物料时,两根缆索上的负载是均匀分配的。

抓斗有多种多样的设计,其中包括和。另外,抓斗也可以装配在起重机小车上。

抓斗

Chinesisch

抓斗

Description:

抓斗主要用于散装物料的装卸。抓斗包括两个组合斗(也叫贝壳),组合斗通常由钢制成,在一边和铰链连在一起,同时可以保证旋转。当组合斗关闭时,它们就能形成一个运输容器。斗齿通常由高强度钢制成。在特殊情况下,抓斗会使用锰钢制成的挖掘斗齿。铰链通常使用滑动轴承,相应的缆索滑轮则使用滚柱轴承。

控制抓斗的作业和牵引缆索的是两个单独的控制机制。当抓斗装满货物时,作业缆索被收紧。当抓斗打开,起到牵引缆索作用。当抓斗装满物料时,两根缆索上的负载是均匀分配的。

抓斗有多种多样的设计,其中包括和。另外,抓斗也可以装配在起重机小车上。

抓斗

Chinesisch

爪 (Neutro)