Deutsch

Kleben (Neutro)

Beschreibung:

Kleben ist ein wärmearmes Fügeverfahren, bei dem Bauteile mit einer Schicht von Klebstoffen stoffschlüssig verbunden werden. Klebstoffe sind nichtmetallische Werkstoffe, die flüssig, mitunter auch fest vorliegen. Sie können mineralisch (etwa Silikate wie Wasserglas) oder organisch (z. B. Schmelzklebstoffe oder Reaktionskleber als 2-Komponenten-Kleber) sein.

Klebstoff haftet an Bauteilen durch molekulare Wechselwirkungen in der Grenzschicht (Adhäsion durch Benetzung und Kraftschlüssigkeit) und verbindet sie durch innere Festigkeit (Kohäsion). Ein Diffusionsprozess an der Grenzfläche findet nicht statt.

Klebeverbindungen haben geringere Festigkeiten als Löt- oder Schweißverbindungen, eignen sich aber auch für großflächige Verbindungen (Laminate, Bauteilverstärkungen). Fast alle Werkstoffe, auch unterschiedliche, können mit einem abgestimmten Klebstoff verbunden werden.

Geklebt wird, wenn es auf schonende Verarbeitung ankommt, bei der Verzug, Abkühlspannung oder Gefügeveränderungen der Bauteile vermieden werden müssen. Ungeeignet ist das Verfahren dagegen für Verbindungen, die Alterungsprozessen (UV-Licht) oder zerstörenden Temperaturen bzw. Chemikalien ausgesetzt sind. Zusatzmittel (Reinigungsmittel, Härter, Haftvermittler) und Klebstoffe zählen häufig zu den Gefahrstoffen.

    Beispielsätze:
  • Das Material ist einseitig mit Kautschukkleber selbstklebend ausgerüstet.
  • Auf der Rückseite ist das Schalldämmmaterial selbstklebend ausgerüstet, so dass die Verarbeitung besonders einfach ist.
  • Beim Einsatz im Profilsystem XMS stellt ein selbstklebender Türdichtprofil-Abschnitt eine durchgehende, umlaufende Dichtung sicher.
English

adhere (Verbo)

Description: Acceleration causes the sand to adhere closely to the model. Static friction is a force between two mutually adherent bodies. The maintenance holes can be cut at any accessible point as long as the cutting ??? dimensions are adhered to.
    Example sentences:
  • Acceleration causes the sand to adhere closely to the model.
  • Static friction is a force between two mutually adherent bodies.
  • dimensions are adhered to.
English

Adhesive bonding

Description:

Adhesive bonding is a low-heat Joining method in which a Bonded connection is created between components using a layer of adhesives. Adhesives are non-metallic substances in liquid and, sometimes, solid form. They can be mineral (e.g. silicates such as water glass) or organic (e.g. hotmelt adhesives or reactive adhesives in the form of two-component adhesives).

Adhesive adheres to components as a result of molecular interactions in the boundary layer (adhesion due to wetting and a Friction-based connection) and bonds them as a result of internal Strength (cohesion). The interface is not subject to a diffusion process.

Adhesive joints are not as strong as soldered or welded joints but are also suitable for bonding over a large surface area (laminates, component reinforcement). Virtually all materials, including combinations of different materials, can be joined together using an appropriate adhesive.

Adhesive bonding is used when processing needs to be gentle and not result in any distortion, cooling stress or structural changes in the components. However, it is unsuitable for joints that are subject to ageing processes (UV light) or destructive temperatures and/or chemicals. Additives (cleaning agents, hardeners, adhesion promoters) and adhesives are often classified as hazardous substances.

English

Adhesive bonding

Description:

Adhesive bonding is a low-heat Joining method in which a Bonded connection is created between components using a layer of adhesives. Adhesives are non-metallic substances in liquid and, sometimes, solid form. They can be mineral (e.g. silicates such as water glass) or organic (e.g. hotmelt adhesives or reactive adhesives in the form of two-component adhesives).

Adhesive adheres to components as a result of molecular interactions in the boundary layer (adhesion due to wetting and a Friction-based connection) and bonds them as a result of internal Strength (cohesion). The interface is not subject to a diffusion process.

Adhesive joints are not as strong as soldered or welded joints but are also suitable for bonding over a large surface area (laminates, component reinforcement). Virtually all materials, including combinations of different materials, can be joined together using an appropriate adhesive.

Adhesive bonding is used when processing needs to be gentle and not result in any distortion, cooling stress or structural changes in the components. However, it is unsuitable for joints that are subject to ageing processes (UV light) or destructive temperatures and/or chemicals. Additives (cleaning agents, hardeners, adhesion promoters) and adhesives are often classified as hazardous substances.

English

bond (Verbo)

Description: The screw connection creates a conductive bond between the conduit elements. The individual layers bond to form a complex part that hardens on cooling. Natural sands, synthetic sands or resin-bonded sands are used for the moulds.
    Example sentences:
  • Take measurements for all the relevant parts to the protective earth (PE) or the earth bonding point (EBP).
  • An EBP (Earth Bonding Point) with corresponding marking is also available for use in the profile groove as a central collection point for dissipated electrostatic charges.
  • The safety of electronic components is also taken care of - an EBP (earth bonding point) connection is included as standard to ensure static charges (ESDs) are safely dissipated.
  • The screw connection creates a conductive bond between the conduit elements.
  • The individual layers bond to form a complex part that hardens on cooling.
  • Natural sands, synthetic sands or resin-bonded sands are used for the moulds.
English

bonding (Neutro)

Description: Take measurements for all the relevant parts to the protective earth (PE) or the earth bonding point (EBP). An EBP (Earth Bonding Point) with corresponding marking is also available for use in the profile groove as a central collection point for dissipated electrostatic charges. The safety of electronic components is also taken care of - an EBP (earth bonding point) connection is included as standard to ensure static charges (ESDs) are safely dissipated.
    Example sentences:
  • Take measurements for all the relevant parts to the protective earth (PE) or the earth bonding point (EBP).
  • An EBP (Earth Bonding Point) with corresponding marking is also available for use in the profile groove as a central collection point for dissipated electrostatic charges.
  • The safety of electronic components is also taken care of - an EBP (earth bonding point) connection is included as standard to ensure static charges (ESDs) are safely dissipated.
English

cement (Verbo)

Description: Cement is an inorganic, non-metallic building Material that is used in finely ground form as a binder in Concrete and mortar. Cement is hydraulic, which means it can also set and harden underwater. It achieves its final Strength by means of the pozzolanic reaction in a process that takes several years. Adding materials such as plaster, fly ash, limestone, blast-furnace ash, Iron oxides and quartz sand gives cements specific properties. In particular, it is possible to influence the rate and heat of hydration, Resistance to chemicals (sulphate resistance, alkali content), strength and suitability for certain processing methods (e.g. spray cement). Based on composition, a distinction is made between: Portland cements made from calcium, silicon and aluminium, which are sintered at a high temperature and subsequently undergo fine Grinding Trass cements, to which trass (a natural, latently hydraulic pozzolan) is added to make them waterproof/impermeable Special cements such as white cement (pigmented with Dyckerhoff white) or fast-setting cement made from Portland and alumina cements
    Example sentences:
  • This also applies to the placement of partitions and shelves.
  • This translates into a high load-bearing capacity that resists displacement.
  • It can withstand no more than 1/3 the displacement force than a Standard Fastener can resist.
English

glue (Verbo)

Description: This comprises strips of veneer glued in a criss-cross and layer-by-layer process. The tool labels are to be permanently riveted (not glued) in place. The product name Diana for folding-box gluers will to be retained.
    Example sentences:
  • This comprises strips of veneer glued in a criss-cross and layer-by-layer process.
  • The tool labels are to be permanently riveted (not glued) in place.
  • The product name Diana for folding-box gluers will to be retained.
English

gluing (Neutro)

English

paste (Verbo)

Description: Laufbahn-Öl und Montagepaste sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Track Oil and Assembly Paste are approved for contact with foodstuffs. Läppen ist ein spanendes Fertigungsverfahren mit losem, in Pasten oder Flüssigkeiten verteiltem Korn.
    Example sentences:
  • Laufbahn-Öl und Montagepaste sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
  • Track Oil and Assembly Paste are approved for contact with foodstuffs.
  • Läppen ist ein spanendes Fertigungsverfahren mit losem, in Pasten oder Flüssigkeiten verteiltem Korn.
English

stick (Verbo)

Description: These small stickers are used primarily for labelling panel elements, roller conveyors, etc. One way of improving fracture toughness - in aircraft manufacturing, for example - is to stick layered stiffeners onto the sheet metal. Bauartbedingt neigen Gleitführungen insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten und erhöhter Belastung zu leicht ungleichförmigem Lauf (Stick-Slip-Effekt).
    Example sentences:
  • These small stickers are used primarily for labelling panel elements, roller conveyors, etc.
  • One way of improving fracture toughness - in aircraft manufacturing, for example - is to stick layered stiffeners onto the sheet metal.
  • Bauartbedingt neigen Gleitführungen insbesondere bei geringen Geschwindigkeiten und erhöhter Belastung zu leicht ungleichförmigem Lauf (Stick-Slip-Effekt).
Spanisch

adherir (Verbo)

Spanisch

cementar (Verbo)

Spanisch

engomado (Neutro)

Spanisch

pegar (Verbo)

Spanisch

unión (Neutro)

Description: Las uniones son un grupo principal de los procesos de producción. Las uniones juntan componentes de manera permanente y segura. Se debe distinguir entre las uniones separables que pueden ser separadas de nuevo sin causar daño y las uniones permanentes que solo pueden ser separadas destruyendo/dañando los agentes o los componentes de la unión (adherencia). Las uniones separables pueden incluir las conexiones de tornillo, los acoples y las conexiones de clavija. Las conexiones adheridas son permanentes. Las conexiones mecánicamente bloqueadas son a menudo permanentes pero también pueden diseñarse para ser separables. Los métodos de unión incluyen: Ensamble A presión Soldadura Soldadura de baja temperatura Unión adhesiva Unión por conformado primario y conformado Los diferentes tipos de conexión son los siguientes: Conexiones mecánicamente bloqueadas, las cuales se mantienen juntas por su forma (por ejemplo, remaches, pernos) Conexiones a base de fricción, las cuales se mantienen juntas mediante fuerzas de fricción, adhesión o sujeción generadas por el agente de unión (, ajuste por encogimiento) Conexiones adheridas, las cuales se mantienen juntas mediante un material y sus propiedades (, , )
Spanisch

Unión adhesiva

Description:

La unión adhesiva es un de bajo calor en el cual la conexión se crea entre dos componentes usando una capa de adhesivos. Los adhesivos son sustancias no metálicas en forma líquida y, a veces, sólida. Pueden ser minerales (por ejemplo, silicatos como tipo waterglass) u orgánicos (por ejemplo, adhesivos de fusión en caliente o adhesivos reactivos en la forma de adhesivos de dos componentes).

El adhesivo se adhiere a los componentes como resultado de las interacciones moleculares de la capa límite (adhesión debido al humedecimiento y una conexión a base de fricción) y los liga como resultado de la resistencia interna (cohesión). La interfaz no está sujeta a un proceso de difusión.

Las uniones adhesivas no son tan fuertes como las o , pero son adecuadas para unir grandes áreas de superficie (laminados, componentes de refuerzo). Prácticamente todos los materiales, incluso las combinaciones de diferentes materiales, pueden ser unidos con un adhesivo adecuado.

La unión adhesiva se usa cuando el procesamiento debe ser suave y no resultar en una distorsión, esfuerzo de enfriamiento o cambios estructurales en los componentes. Sin embargo, no son adecuadas para uniones que están sujetas a procesos de envejecimiento (luz UV) o a temperaturas o productos químicos destructivos. Los aditivos (agentes de limpieza, endurecedores, promotores de adhesión) y los adhesivos a menudo se clasifican como sustancias peligrosas.

Capas en la unión adhesiva

Spanisch

Unión adhesiva

Description:

La unión adhesiva es un de bajo calor en el cual la conexión se crea entre dos componentes usando una capa de adhesivos. Los adhesivos son sustancias no metálicas en forma líquida y, a veces, sólida. Pueden ser minerales (por ejemplo, silicatos como tipo waterglass) u orgánicos (por ejemplo, adhesivos de fusión en caliente o adhesivos reactivos en la forma de adhesivos de dos componentes).

El adhesivo se adhiere a los componentes como resultado de las interacciones moleculares de la capa límite (adhesión debido al humedecimiento y una conexión a base de fricción) y los liga como resultado de la resistencia interna (cohesión). La interfaz no está sujeta a un proceso de difusión.

Las uniones adhesivas no son tan fuertes como las o , pero son adecuadas para unir grandes áreas de superficie (laminados, componentes de refuerzo). Prácticamente todos los materiales, incluso las combinaciones de diferentes materiales, pueden ser unidos con un adhesivo adecuado.

La unión adhesiva se usa cuando el procesamiento debe ser suave y no resultar en una distorsión, esfuerzo de enfriamiento o cambios estructurales en los componentes. Sin embargo, no son adecuadas para uniones que están sujetas a procesos de envejecimiento (luz UV) o a temperaturas o productos químicos destructivos. Los aditivos (agentes de limpieza, endurecedores, promotores de adhesión) y los adhesivos a menudo se clasifican como sustancias peligrosas.

Capas en la unión adhesiva

Spanisch

unir (Verbo)

Chinesisch

使粘附 (Verbo)

Chinesisch

使结合 (Verbo)

Chinesisch

接合剂 (Verbo)

Chinesisch

粘合 (Neutro)

Chinesisch

粘结

Description:

粘结是一种低热能的,使用胶粘剂层在部件之间产生粘合连接。胶粘剂是液体的非金属物质,有时是固体形式。其可以是矿物(例如水玻璃等硅酸盐)或有机物(例如热熔粘合剂或双组分反应活性胶粘剂)。

粘结是边界层的分子相互作用的结果(附着力是由于润湿和摩擦作用的连接),其内部强度将其粘接在一起(内聚力)。边界面不发生扩散过程。

粘接接合没有或的强度大,但也适用于大表面区域的结合(层压材料、部件加固)。几乎所有的材料,包括不同材料的组合,都可以通过适当的胶粘剂结合在一起。

粘结适用于需要温和加工且不产生任何畸变、冷却应力或结构变化的过程。然而,不适合经受老化过程(紫外光)或破坏性温度和/或化学品的粘结。添加剂(清洁剂、硬化剂、增粘剂)和胶粘剂往往被列为有害物质。

粘结层

近义词

热熔粘合剂

内聚力

附着力

Chinesisch

粘结

Description:

粘结是一种低热能的,使用胶粘剂层在部件之间产生粘合连接。胶粘剂是液体的非金属物质,有时是固体形式。其可以是矿物(例如水玻璃等硅酸盐)或有机物(例如热熔粘合剂或双组分反应活性胶粘剂)。

粘结是边界层的分子相互作用的结果(附着力是由于润湿和摩擦作用的连接),其内部强度将其粘接在一起(内聚力)。边界面不发生扩散过程。

粘接接合没有或的强度大,但也适用于大表面区域的结合(层压材料、部件加固)。几乎所有的材料,包括不同材料的组合,都可以通过适当的胶粘剂结合在一起。

粘结适用于需要温和加工且不产生任何畸变、冷却应力或结构变化的过程。然而,不适合经受老化过程(紫外光)或破坏性温度和/或化学品的粘结。添加剂(清洁剂、硬化剂、增粘剂)和胶粘剂往往被列为有害物质。

粘结层

近义词

热熔粘合剂

内聚力

附着力

Chinesisch

粘贴 (Verbo)

Chinesisch

胶 (Verbo)