Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Sherardising achieves excellent corrosion protection. During this process, metals are heated with the zinc powder in a drum to temperatures of up to 500°C. Diffusion causes the zinc to alloy with the base material to create the intermetallic phase

Hoher Korrosionsschutz wird beim Sherardisieren erreicht. Dabei werden Metalle mit dem Zinkpulver in einer Trommel auf Temperaturen bis zu 500 °C erhitzt. Das Zink legiert daraufhin durch Diffusion mit dem Basismaterial zur intermetallischen Phase

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website