一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Hoher Korrosionsschutz wird beim Sherardisieren erreicht. Dabei werden Metalle mit dem Zinkpulver in einer Trommel auf Temperaturen bis zu 500 °C erhitzt. Das Zink legiert daraufhin durch Diffusion mit dem Basismaterial zur intermetallischen Phase

Sherardising achieves excellent corrosion protection. During this process, metals are heated with the zinc powder in a drum to temperatures of up to 500°C. Diffusion causes the zinc to alloy with the base material to create the intermetallic phase

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站