Choose one
or multiple languages
Lifting magnets are load-handling attachments for lifting magnet-attracting, i.e. ferrous, goods such as scrap, slabs, blooms and chips.
Round magnets in which the magnetic Force is generated by a live coil have the highest load-carrying capacity. The supply voltage of the magnets is a 220 or 380 V rectified line voltage. The coil is integrated into a shock-resistant housing. Round magnets are available for loads up to 90 metric tons. They have a diameter of up to 2.3 metres.
Rectangular magnets have a special coil arrangement to exert force either longitudinally or transversely. The contact surface can also be adapted to suit the load (e.g. for profile braces). Structural Steel and sheet metal can also be transported using several magnets attached to a spreader bar.
In the case of small loads, it is possible to use permanent or battery-powered magnets.
Lasthebemagnete sind Lastaufnahmemittel zum Heben von magnetisierbaren, also eisenhaltigen Gütern wie Schrott, Brammen, Masseln oder Spänen.
Die höchste Tragfähigkeit haben Rundmagnete, bei denen die Magnetkraft von einer stromdurchflossenen Spule erzeugt wird. Speisespannung der Magnete ist eine gleichgerichtete Netzspannung mit 220 oder 380 Volt. Die Spule ist in einem Gehäuse Stoßgeschützt eingebaut. Rundmagnete gibt es für Lasten bis zu 90 Tonnen. Sie haben einen Durchmesser bis 2,3 Meter.
Rechteckmagnete können mit einer speziellen Spulenanordnung gezielt Kraft in Längs- oder Querrichtung ausüben. Die Aufnahmefläche kann bei Lasthebemagneten auch dem Transportgut angepasst werden (etwa für Profilstangen). Profilstahl oder Bleche können auch von mehreren Magneten, die an einer Lasttraverse befestigt sind, befördert werden.
Bei kleinen Lasten ist es möglich, Dauermagnete oder solche, die von einer Batterie gespeist werden, einzusetzen.
起重电磁铁也是物料搬运工装的一种,主要用于起吊磁性物料,比如铁制产品,如废铁、铁板、铁块和铁片等。
通常由电磁线圈产生磁力的圆形磁盘具有较高的承载能力。该磁盘的电源电压为 220 伏或 380 伏整流电压。通常,线圈集中布置在一个耐冲击的外壳中。圆形磁盘的负载能力可高达 90 吨,同时它们的直径最长可达 2.3 米。
不同于圆形磁盘,矩形磁铁中线圈布置特殊,以对物料施加纵向或横向的力。磁铁接触面也可以根据物料而进行调整(例如外形像大铁钳的磁铁)。如果你在扩杆上增加几块磁铁,就可以用来运送钢架和铁板。
如果是较轻的物料,我们完全可以使用永磁铁或者电池供电的电磁铁。
近义词
圆盘磁铁(承载)
矩形磁铁(承载)
Los imanes elevadores son aditamentos de manejo de carga para elevar materiales que son atraídos por imanes, es decir, artículos como chatarra, planchas, palanquillas y virutas.
Los imanes redondos en los cuales se genera la fuerza magnética mediante una bobina viva cuentan con la capacidad de carga más alta. El suministro de voltaje de los imanes es un voltaje de línea rectificado de 220 a 380 V. La bobina está integrada en una cubierta resistente al impacto. Los imanes redondos están disponibles para cargas de hasta 90 toneladas. Cuentan con un diámetro de hasta 2.3 metros.
Los imanes rectangulares cuentan con un acomodo de bobina especial para ejercer fuerza ya sea longitudinal o transversalmente. La superficie de contacto puede también adaptarse para ajustarse a la carga (por ejemplo, para apoyos de perfil). El acero estructural y laminado también puede ser transportado usando varios imanes sujetos a una barra separadora.
En el caso de las cargas pequeñas, es posible usar imanes permanentes u operados por baterías.