Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Force


Zerlegung eines Kraftvektors F in seine Komponenten
Zerlegung eines Kraftvektors F in seine Komponenten

A force F gives rise to a change of movement and/or a change of shape. The unit of measurement for force is the newton N, which is made up of the following units: kilograms, metres, seconds squared kg·m·s-2.

It can be depicted as a Vector quantity based on its magnitude, direction and location. This force vector can be moved freely along its line of action. In a three-dimensional space, force is described using the components Fx, Fy and Fz, which each represent a different dimension. When a force acts on a body via a lever arm, moment is generated and the body is rotated.

Kraft


Zerlegung eines Kraftvektors F in seine Komponenten
Zerlegung eines Kraftvektors F in seine Komponenten

Eine Kraft F verursacht eine Bewegungsänderung und/oder eine Formänderung. Gemessen wird die Kraft in der Einheit Newton N, welche sich wie folgt aus den Basiseinheiten zusammensetzt: kg·m·s-2.

Sie ist vektoriell, abhängig von ihrer Größe, Richtung und Lage, darstellbar. Der Kraftvektor ist auf seiner Wirkungslinie frei verschiebbar. Im dreidimensionalen Raum wird die Kraft durch die in die Raumrichtungen zeigenden Komponenten Fx, Fy und Fz beschrieben. Greift eine Kraft unter einem Hebelarm an einem Körper an, so entsteht ein Moment und es resultiert eine Drehbewegung des Körpers.

机械图


矢量力F 的分解
矢量力F 的分解

F会引起物体的位移,也可能使物体产生形变。力的单位是牛顿 N, $N=1 kg•m s^{-2} $ 。

力是一个矢量,可由大小、方向和位置来描述。力矢量可沿其作用线自由移动。在三维空间中,力F被分解成了代表不同方向的三个矢量分量 $F_{X}$、 $F_{Y}$ 和 $F_{Z}$ 。当力通过力臂作用在物体上时形成了力矩,同时引起物体转动

矢量力F 的分解

Fuerza


Un desglose de los componentes en un vector de fuerza F
Un desglose de los componentes en un vector de fuerza F

Una fuerza F genera un cambio de movimiento o cambio de forma. La unidad de medición para la fuerza es el newton N, que está compuesto de las siguientes unidades: kilogramos, metros, segundos al cuadrado $kg?m?s^{-2} $.

Se puede representar como una cantidad de vector basada en su magnitud, dirección y ubicación. Este vector de fuerza se puede mover libremente a lo largo de su línea de acción. En un espacio tridimensional, la fuerza se describe con los componentes $F_{X}$ , $F_{Y}$ y $F_{Z}$ , donde que cada uno representa una dimensión diferente. Cuando una fuerza actúa en un cuerpo mediante un brazo de palanca, se genera un momento y el cuerpo es rotado.

Un desglose de los componentes en un vector de fuerza F

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website