Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Length metrology


Length metrology determines the path or distance between two points. The physically/technically relevant measuring range extends from the size of elementary particles - around 10-18 metres - to 1026 metres, which is roughly equivalent to the size of the universe.

Due to this extremely wide range, different types of length measurement are required. The relevant methods can be divided into direct and indirect measurements. In the case of direct measurements, the distance between two points is compared with a Scale using a previously defined measuring method. The best known and most widely used methods are measurements with a ruler, calliper or micrometer. In the many cases where direct measurement is impossible, it is necessary to perform an indirect measurement. This does not involve determining the distance as such but a quantity that is a function of the distance. Some examples of direct and indirect measurements are as follows:

Direct measurement

  • Measurement using a linear measure
  • Interferometry
  • Confocal distance measurement

Indirect measurement

  • Pedometry
  • Inertial navigation
  • Triangulation
  • Trilateration
  • Travel time measurement

Längenmesstechnik


Die Längenmesstechnik bestimmt die Strecke oder Entfernung zwischen zwei Punkten. Der physikalisch-technisch relevante Messbereich beginnt bei der Größe von Elementarteilchen mit rund 10-18 Metern und reicht bis zu 1026 Metern, was in etwa der Größe unseres Universums entspricht.

Die breite Streuung von Größen erfordert unterschiedliche Messarten zur Längenbestimmung, wobei sich die Messverfahren in direkte und indirekte Messungen einteilen lassen. Bei direkten Messungen wird der Abstand mit einem zuvor definierten Messverfahren zwischen zwei Punkten mit einem Maßstab verglichen. Am bekanntesten und weitesten verbreitet sind Messungen mit einem Lineal, einem Messschieber, einer Messschraube. Eine direkte Messung ist in vielen Fällen nicht möglich. In solchen Fällen empfiehlt sich eine indirekte Messung. Dabei wird nicht der Abstand selbst ermittelt, sondern eine Größe, die in einer bestimmten Funktion mit dem Abstand einhergeht. Im Folgenden seien einige Beispiele für direkte und indirekte Messungen genannt:

Direkte Messung

  • Messung mittels Längenmaß
  • Interferometrie
  • Konfokale Abstandsmessung

Indirekte Messung

  • Pedometrie
  • Inertialnavigation
  • Triangulation
  • Trilateration
  • Laufzeitmessung

长度计量


长度计量确定了两点之间的路径或距离。物理/科技相关的测量范围从基本粒子的大小 $10^-18 $ 米–延伸至相当于宇宙的大小 $10^26 $ 米。

由于长度计量范围极其广泛,因此需要不同类型的长度测量。相关方法可分为直接和间接测量。在直接测量的情况下,两点之间的距离采用用直接测量的方法,用比例尺表示。最常见、最广泛的方法是用尺子、游标卡尺或千分尺进行测量。在许多不能直接测量的情况下,有必要进行间接测量。这并不涉及确定的距离,但是距离的函数量。直接测量和间接测量的一些例子如下:

直接测量

采用线性测量方式

干扰量度法

共焦距离测量

间接测量

计步器

惯性导航

三角测量

三边测量

行程时间测量

近义词

距离计量

距离计量

长度测量

距离测量

距离测量

Metrología de longitud


La metrología de longitud determina la ruta o distancia entre dos puntos. El rango de medición física/técnicamente relevante se extiende desde el tamaño de partículas elementales, de alrededor de $10^-18$ metros, hasta los $10^26$ metros, lo que es apenas equivalente al tamaño del universo.

Debido a este rango extremadamente amplio, se requieren diferentes tipos de medidas de longitud. Los métodos relevantes pueden ser divididos en medidas directas e indirectas. En el caso de las medidas directas, la distancia entre dos puntos se compara con una escala mediante un método de medición definido previamente. Los métodos más conocidos y ampliamente usados son las mediciones con una regla, calibrador o micrómetro. En los muchos casos donde las medidas directas son imposibles, es necesario llevar a cabo una medición indirecta. Esto no implica determinar la distancia como tal, sino una cantidad que esté en función de la distancia. Algunos ejemplos de las mediciones directas e indirectas son los siguientes:

Medición directa

Medición usando una medida lineal.

Interferometría

Medición de distancia focal

Medición indirecta

Podometría

Navegación por inercia

Triangulación

Trilateración

Medición de tiempo de travesía

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website