Choose one
or multiple languages
Festigkeitsprüfungen gehören zu den wichtigsten Prüfverfahren der Werkstoffprüfung. Dabei entsprechen die Prüfverfahren verschiedenen Grundlastfällen, um Kennwerte etwa zur Zug-, Druck-, Biege- und Torsionsfestigkeit oder zur Zeitfestigkeit zu ermitteln.
Festigkeitsprüfungen können nach Kurzzeit- und Langzeitprüfverfahren sowie nach statischen und dynamischen Verfahren gegliedert werden.
Statische Kurzzeitprüfverfahren:
Statische Langzeitprüfverfahren:
Dynamische Kurzzeitprüfverfahren:
Dynamische Langzeitprüfverfahren:
强度试验是材料测试中最重要的测试方法之一。对应各种基本载荷类型和使用情况,材料的强度试验可分别测定如拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、扭转强度或有限寿命疲劳强度。
强度试验可分为快速试验(低周)方法和长期试验(高周)方法,还可分为静态试验方法和动态试验方法。
静态快速试验方法:
拉伸试验
压缩试验
弯曲试验
扭转试验
静态长期试验方法:
蠕变断裂试验(蠕变试验)
应力松弛试验(弛豫试验)
动态快速试验方法:
缺口冲击试验
拉伸冲击试验
动态长期试验方法:
低周疲劳试验
一次载荷/升降法试验
工程强度试验
Las pruebas de resistencia están entre los métodos de prueba más importantes de las pruebas de materiales. Corresponden a varios casos de carga básicos y se usan, por ejemplo, para determinar la resistencia a la tensión, compresión, flexión, torsión o fatiga de vida finita de un material.
Las pruebas de resistencia pueden agruparse en métodos acelerados (ciclos bajos) y a largo plazo (ciclos altos), y también en métodos estáticos y dinámicos.
Métodos de prueba estáticos acelerados:
Prueba de tensión
Prueba de compresión
Prueba de flexión
Prueba detorsión
Métodos de prueba estáticos a largo plazo:
Prueba de ruptura por fluencia (prueba de fluencia)
Prueba esfuerzo-relajación (prueba de relajación)
Métodos de prueba dinámicos acelerados:
Prueba de impacto de barra dentada
Prueba de impacto de tensión
Métodos de prueba dinámicos a largo plazo:
Prueba de fatiga de ciclos bajos
Prueba de un paso/escaleras
Prueba de resistencia de ingeniería