一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

强度试验


强度试验是材料测试中最重要的测试方法之一。对应各种基本载荷类型和使用情况,材料的强度试验可分别测定如拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、扭转强度或有限寿命疲劳强度。

强度试验可分为快速试验(低周)方法和长期试验(高周)方法,还可分为静态试验方法和动态试验方法。

静态快速试验方法:

拉伸试验

压缩试验

弯曲试验

扭转试验

静态长期试验方法:

蠕变断裂试验(蠕变试验)

应力松弛试验(弛豫试验)

动态快速试验方法:

缺口冲击试验

拉伸冲击试验

动态长期试验方法:

低周疲劳试验

一次载荷/升降法试验

工程强度试验

Festigkeitsprüfung


Festigkeitsprüfungen gehören zu den wichtigsten Prüfverfahren der Werkstoffprüfung. Dabei entsprechen die Prüfverfahren verschiedenen Grundlastfällen, um Kennwerte etwa zur Zug-, Druck-, Biege- und Torsionsfestigkeit oder zur Zeitfestigkeit zu ermitteln.

Festigkeitsprüfungen können nach Kurzzeit- und Langzeitprüfverfahren sowie nach statischen und dynamischen Verfahren gegliedert werden.

Statische Kurzzeitprüfverfahren:

  • Zugversuch
  • Druckversuch
  • Biegeversuch
  • Torsionsversuch

Statische Langzeitprüfverfahren:

  • Zeitstandversuch (Kriechversuch)
  • Entspannungsversuch (Relaxationsversuch)

Dynamische Kurzzeitprüfverfahren:

  • Kerbschlagbiegeversuch
  • Schlagzerreißversuch

Dynamische Langzeitprüfverfahren:

  • Dehnungswechselversuch
  • Einstufen-, Treppenstufenversuch
  • Betriebsfestigkeitsversuch

Prueba de resistencia


Las pruebas de resistencia están entre los métodos de prueba más importantes de las pruebas de materiales. Corresponden a varios casos de carga básicos y se usan, por ejemplo, para determinar la resistencia a la tensión, compresión, flexión, torsión o fatiga de vida finita de un material.

Las pruebas de resistencia pueden agruparse en métodos acelerados (ciclos bajos) y a largo plazo (ciclos altos), y también en métodos estáticos y dinámicos.

Métodos de prueba estáticos acelerados:

Prueba de tensión

Prueba de compresión

Prueba de flexión

Prueba detorsión

Métodos de prueba estáticos a largo plazo:

Prueba de ruptura por fluencia (prueba de fluencia)

Prueba esfuerzo-relajación (prueba de relajación)

Métodos de prueba dinámicos acelerados:

Prueba de impacto de barra dentada

Prueba de impacto de tensión

Métodos de prueba dinámicos a largo plazo:

Prueba de fatiga de ciclos bajos

Prueba de un paso/escaleras

Prueba de resistencia de ingeniería

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站