Choose one
or multiple languages
Recommended use of Clamping Sets in a door leaf comprising two panel segments.
A Roller Set must be installed in each fastener so as to guide the sliding door leaf.
Thanks to precision guidance that prevents the door leaf from sinking down, doors can be easily installed with virtually no gap between door and frame.
Empfohlene Anforderung der Spannsätze in einem Türblatt mit 2 Flächensegmenten.
Zur Führung eines Schiebetürblatts ist in jedem Verbinder ein Rollensatz einzubauen.
Dank präziser Führung ohne Absenken des Türblatts ist die Montage nahezu ohne Türspalt zur Zarge kein Problem.