Choose one
or multiple languages
Direct-current generators are electric machines that are powered by a DC Power supply or that generate DC voltage in generator operation. It makes sense to use direct-current motors in applications that already have a DC power supply. This includes all battery-operated devices, such as motor vehicles, forklift trucks, tools and household appliances. Direct-current motors can also be used in highly dynamic applications that demand a broad range of speeds and precise control. A few practical examples include robots, propulsion motors, machine tools and Rolling mills.
A Force is applied to a current-conducting coil (armature winding) located in an external magnetic field (generated by a permanent magnet or excitation winding) in order to generate torque with the aim of Turning the armature. As the Rotation would end in the neutral zone, commutation is required in this case. The armature field reverses its polarity and the rotation continues past the neutral zone. Commutation involves the use of commutators.
Gleichstrommaschinen sind elektrische Maschinen, die von einer Gleichspannungsquelle angetrieben werden, beziehungsweise die im Generatorbetrieb Gleichspannung erzeugen. Der Einsatz von Gleichstrommotoren ist überall dort sinnvoll, wo bereits Gleichspannungsquellen vorliegen. Das sind alle Geräte, bei denen ein Akkubetrieb vorgesehen ist. Das können Kraftfahrzeuge, Flurförderfahrzeuge, Werkzeuge oder Haushaltsgeräte sein. Außerdem eignen sich Gleichstrommotoren gut für Einsätze, bei denen eine große Variabilität von Drehzahlen, eine exakte Regelbarkeit und eine hohe Dynamik gefordert sind. Roboter, Fahrmotoren, Werkzeugmaschinen und Walzstraßen sind hier einige Beispiele aus der Praxis.
In einem äußeren Magnetfeld (durch einen Permanentmagneten oder durch den Einsatz einer Erregerwicklung) befindet sich eine stromdurchflossene Spule (Ankerwicklung), auf die eine Kraft ausgeübt wird, sodass ein Drehmoment und damit eine Drehung des Ankers entstehen. Da die Drehung in der neutralen Zone enden würde, ist hier eine Stromwendung erforderlich. Das Ankerfeld polt sich um und die Drehung geht über die neutrale Zone hinaus. Die Stromwendung erfolgt mittels Stromwender oder Kommutatoren.
直流发电机是由一个直流电源供电,或发电机运行时产生直流电压的发电机。直流发电机产生的直流电源适用于直流电动机。包括所有的电池供电设备,如机动车辆、叉车、工具和家用电器。直流电动机也可以用于速度和精确度控制要求广泛的高度动态应用中。应用实例包括机器人、推进电动机、机床和轧钢机。
对位于(由永久磁铁或励磁绕组产生的)外部磁场的电流传导线圈(电枢绕组)施加力,则会产生转动电枢的扭矩。由于转动将在中性区结束,这种情况下就要进行整流转换。电枢场反转其极性以使线圈继续旋转经过中性区。整流转换需要使用整流器。
直流电动机的运行模式
Los generadores de corriente directa son máquinas eléctricas alimentadas por un suministro de energía de CD o que genera voltaje de CD en la operación del generador. Tiene sentido usar motores de corriente directa en aplicaciones que ya cuentan con un suministro de energía de CD. Esto incluye todos los dispositivos operados por baterías, como vehículos de motor, montacargas, herramientas y electrodomésticos. Los motores de corriente directa también pueden usarse en aplicaciones altamente dinámicas que requieren un rango amplio de velocidades y un control preciso. Algunos pocos ejemplos prácticos incluyen robots, motores de propulsión, herramientas de máquinas y laminadores.
Se aplica una fuerza a la bobina conductora de corriente (devanado de armadura) ubicado en el campo magnético externo (generado por un imán permanente o devanado de excitación), para poder generar un torque con el objetivo de girar la armadura. Como la rotación terminaría en la zona neutral, se requiere una conmutación en este caso. El campo de la armadura invierte su polaridad y la rotación continúa más allá de la zona neutral. La conmutación involucra el uso de conmutadores.
Modo de operación del motor de corriente directa