Deutsch

Nickel (Neuter)

Beschreibung:

Nickel ist ein ferromagnetisches Schwermetall, das zu den Übergangsmetallen gehört. Bei Temperaturen über dem Curiepunkt (354 °C) verliert es seine ferromagnetischen Eigenschaften.

Nickel ist silbrig-weiß glänzend, mittelhart, duktil, schmied- und polierbar. Es bleibt kaltzäh bis -200 Celsius, neigt jedoch im weichen Zustand beim Zerspanen zum Schmieren. Nickel wird kaltverfestigt meist in Blechen, Bändern oder Drähten geliefert.

Die Oberfläche von Nickel ist gut passivierbar, beispielsweise mit Salpetersäure. Zudem weist es eine hohe Korrosionsbeständigkeit in Luft, Wasser, Laugen und Salzen auf. Allerdings reagiert es leicht mit Schwefel zu Nickelsulfid, das seine Eigenschaften merklich verschlechtert.

Nickel ist Hauptbestandteil zahlreicher Nickel-Legierungen und wird zudem als Legierungselement für Gusseisen oder Stahl sowie in Kupfer- und Leichtmetalllegierungen verwendet.

Weiterhin wird es in der Elektrotechnik und Elektronik, beispielsweise für Akkumulatoren, eingesetzt.

    Beispielsätze:
  • Gusswerkstoffe sind meist Eisen-Kohlenstoff-Verbindungen (Gusseisen, Stahl), Nichteisenmetalle wie Kupfer, Blei und Nickel, Leichtmetalle wie Aluminium oder Magnesium sowie Legierungen.
  • Casting materials are usually iron-carbon compounds (cast iron, steel), non-ferrous metals such as copper, lead and nickel, light metals such as aluminium and magnesium, or alloys.
English

nickel (Neuter)

Description: Nickel is a ferromagnetic heavy metal that belongs to the group of transition metals. It loses its ferromagnetic properties at temperatures above the Curie point (354°C). Nickel is a shiny silvery-white colour. It is a medium-hard, ductile metal that can be forged and polished. It retains its cold Toughness down to -200°C but tends to smear during Machining when soft. It is mostly supplied in strain-hardened form in sheets, strips or wires. Nickel surfaces are easy to passivate, for example using nitric acid. Nickel also exhibits excellent Resistance to Corrosion in air, water, alkaline solutions and salts. However, it reacts readily with sulphur to form nickel sulphide, which significantly impairs its properties. Nickel is a principal component of numerous Nickel alloys and is also used as an alloying element for cast Iron and Steel as well as in Copper and light metal alloys. In addition to this, it is used for components such as batteries in the electrical engineering and electronics industries.
Spanisch

níquel (Neuter)

Description: El níquel es un metal pesado ferromagnético que pertenece al grupo de metales de transición. Pierde sus propiedades ferromagnéticas a temperaturas superiores al punto Curie (354 °C). El níquel es de color blanco-plata brillante. Es un metal dúctil de dureza media que puede ser forjado y pulido. Retiene su dureza fría por debajo de los -200 °C pero tiende a mancharse durante el maquinado cuando está suave. Se suministra principalmente en forma endurecida por deformación en láminas, tiras o alambres. Las superficies del níquel son fáciles de pasivar, por ejemplo, usando ácido nítrico. El níquel también presenta una excelente resistencia a la corrosión en aire, agua, soluciones alcalinas y sales. Sin embargo, reacciona fácilmente con el azufre para formar sulfuro de níquel, el cual disminuye significativamente sus propiedades. El níquel es el componente principal de numerosas aleaciones de níquel y se usa también como elemento de aleación para el hierro vaciado y el acero, así como en aleaciones de cobre y de metales ligeros. Además, se usa para componentes como baterías en las industrias de la electrónica y de ingeniería eléctrica.
Chinesisch

(Neuter)

Description: 镍是一种铁磁性重金属,属于过渡金属。它在温度高于居里点(354℃)时失去其铁磁性。 镍具有闪亮的银白色外观。它是一种中等硬度的延展性金属,可以被锻造和抛光。在低至-200°C的寒冷条件下,镍仍保有其韧性,但在加工过程中软化后容易产生污斑。它主要以应变硬化的片材、带或丝等形式使用。 镍表面容易钝化,例如使用硝酸钝化。镍具有良好的耐空气、水、碱性溶液和盐等腐蚀性。然而它容易与硫反应形成硫化镍,对其性能有显著负面影响。 镍是众多镍合金的主要成分,并且还是铸铁和钢、铜合金和轻金属合金的合金元素。 除此之外,它还可以用于制造电气工程和电子工业中的构件(如电池)。