Deutsch

Lochkorrosion (Feminine)

Beschreibung:

Bei Lochkorrosion treten an der Oberfläche zunächst sehr kleine Korrosionsstellen vor allem bei Werkstoffen auf, deren Oberfläche durch Flächenkorrosion passiviert ist. Chlorid- oder Bromidionen verdrängen dabei aus der Oxidschicht Sauerstoff und nehmen seinen Platz ein. Dadurch ist die entsprechende Stelle nicht mehr durch die Oxidschicht geschützt. Wenn günstige Umgebungsverhältnisse nicht für eine Repassivierung der Fehlstellen sorgen, tritt Korrosion auf.

Sichtbar sind oberflächlich zunächst lediglich punktförmige Korrosionsstellen. Diese werden in tieferen Schichten zunehmend krater- oder trogförmig ausgeweitet. Wegen der nur geringen Oberflächenschäden bleibt Lochkorrosion oft lange unbemerkt.

Befördert wird sie durch:

  • fehlenden Sauerstoff an den Korrosionsstellen. Dies beeinträchtigt die Repassivierung und verstärkt die Bildung von Konzentrationselementen
  • elektrochemisches Potential
  • niedrige pH-Werte und hohe Temperaturen

Stahl-Legierungen mit Molybdän oder Chrom sind beständig gegen Lochkorrosion, können aber durch Glühen ihren Schutz verlieren.

English

pitting corrosion (Neuter)

Description: In the case of pitting corrosion, very small Corrosion sites first occur on the surface. This is particularly common in materials with a surface that is passivated as a result of general corrosion. Chloride or bromide ions remove oxygen from the oxide layer and take its place. As a result, the relevant location is no longer protected by the oxide layer. If favourable environmental conditions do not ensure repassivation of these areas, corrosion occurs. Only isolated corrosion points are initially visible on the surface. In deeper layers, these increasingly develop into craters or troughs. Due to the minor surface damage, pitting corrosion often goes unnoticed for long periods. It is made more likely by: A lack of oxygen at the corrosion sites - this impairs repassivation and increases the formation of concentration cells Electrochemical potential Low pH values and high temperatures Steel alloys with molybdenum or chromium are resistant to pitting corrosion but can lose their protection as a result of Annealing.
Spanisch

corrosión por picadura (Neuter)

Description: En el caso de la corrosión por picadura, ocurren primero sitios de corrosión muy pequeños en la superficie. Esto es particularmente común en materiales con una superficie que es pasivada como resultado de la corrosión general. Los iones de cloruro y bromuro remueven el oxígeno de las capas de óxido y toman su lugar. Como resultado, las ubicaciones relevantes ya no están protegidas por la capa de óxido. Si las condiciones ambientales favorables no aseguran una repasivización de estas áreas, habrá corrosión. Solo los puntos de corrosión aislada son visibles inicialmente en la superficie. En las capas más profundas, estos se desarrollan más y más en cráteres o depresiones. Debido al daño menor en la superficie, la corrosión por picadura a menudo pasa desapercibida por largos periodos. Se genera principalmente por: Una falta de oxígeno en los sitios de corrosión, esto disminuye la repasivación e incrementa la formación de celdas de concentración Potencial electroquímico Bajos valores de pH y altas temperaturas Las aleaciones de acero con molibdeno o cromo son resistentes a la corrosión por picaduras pero pueden perder su protección como resultado de la recocción.
Chinesisch

点蚀 (Neuter)

Description: 点蚀情况下,表面上首先出现非常小的腐蚀点。这常见于具有整体腐蚀造成的钝化表面的材料。氯化物或溴化物离子从氧化层中取代氧及其位置。因此,该位置不再由氧化层保护。如果有利的环境条件不能保证这些位置再次被钝化,此处就会发生腐蚀。 最初表面上仅可见孤立的腐蚀点。在更深层中,这些腐蚀点继续发展为凸坑点和凹坑点。由于表面损伤不算严重,点蚀常常长时间被忽视。 其造成原因可能是: 在腐蚀位置缺乏氧 - 这削弱了再钝化,促进了浓差电池的形成 电化学势 低pH值和高温 钢合金中含有钼或铬可以抗点蚀,但退火会使其失去保护层。