Deutsch

Wegmesstechnik (Feminine)

Beschreibung:

Die Wegmesstechnik dient dazu, die Strecke zwischen einem Objekt und einem definierten Bezugspunkt zu messen. In der Praxis haben sich Messverfahren mit elektrischem Messsignalausgang als vorteilhaft erwiesen. Der gemessene Weg ist dabei proportional abhängig von ohmschen, kapazitiven beziehungsweise induktiven Widerständen

  • Resistive Wegaufnehmer oder Messwertpotentiometer arbeiten mit einem ohmschen Widerstand und einem beweglichem Abgriff. Der Geber wird als Spannungsteiler ausgelegt, so dass sich eine wegabhängige Spannung am Abgriff einstellt, die nach einer vorherigen Kalibrierung Aufschluss über den gemessenen Weg gibt.
  • Kapazitive Wegaufnehmer machten sich die Geometrieabhängigkeit eines Plattenkondensators zunutze: Die Kapazität steigt antiproportional mit dem Plattenabstand. Aufgrund der Nichtlinearität benötigen kapazitive Wegaufnehmer eine spezielle Messschaltung wie die kapazitive Messbrücke.
  • Bei mit Wechselspannung versorgten Spulensystemen verursacht eine Verschiebung der Eisenkerne eine Änderung der Induktion. Dank dieser Eigenschaft lassen sich induktive Wegaufnehmer herstellen und nutzen.
  • Optoelektronische Wegmesssysteme können zum Beispiel mit einer periodischen Maßverkörperung arbeiten. Der Sensor wird dabei am Maßstab vorbeigeführt und gibt Signale aus, die von einer nachgeschalteten Elektronik gezählt werden. Bei dieser Variante ist nur die relative Wegänderung messbar. Für die Angabe einer absoluten Position eignen sich Absolutwertgeber.
    Beispielsätze:
  • Die Wegmesstechnik dient dazu, die Strecke zwischen einem Objekt und einem definierten Bezugspunkt zu messen.
English

displacement metrology (Neuter)

Description: Displacement metrology is used to measure the distance between an object and a defined reference point. Measuring methods with an electrical measuring signal output have proved advantageous in practice. The measured path is proportionally dependent on ohmic, capacitive and/or inductive resistances. In the case of opto-electronic methods, the path is proportional to the path of rays. Resistive displacement transducers or measured value potentiometers use ohmic Resistance and a moving arm. The Sensor is designed as a voltage divider, which means a path-dependent voltage is generated on the moving arm. After prior calibration, this provides information about the path measured. Capacitive displacement transducers make use of the geometrical dependence of a Plate Capacitor: The Capacitance increases with inverse proportionality to the plate distance. Due to the non-linearity, capacitive displacement transducers require a special measuring circuit such as a capacitive Measuring bridge. In the case of coil systems supplied with an AC voltage, displacement of the Iron cores causes the induction to change. Inductive displacement transducers are manufactured and used based on this property. Opto-electronic displacement measuring systems can operate, for example, with a periodic Standard. The Sensor moves along the Scale and emits signals that are counted by a downstream electronic system. It is only possible to measure the relative change in displacement with this variant. Absolute encoders can indicate an absolute position.
    Example sentences:
  • Displacement metrology is used to measure the distance between an object and a defined reference point.
Spanisch

Metrología de desplazamiento

Description:

La metrología de desplazamiento se usa para medir distancias entre un objeto y un punto de referencia definido. Los métodos de medición con una salida de señal de medición eléctrica han probado ser ventajosos en la práctica. La ruta de medición es proporcionalmente dependiente de las resistencias óhmicas, capacitivas o inductivas. En el caso de los métodos opto-electrónicos, la ruta es proporcional a la ruta de los rayos.

Los transductores de desplazamiento resistivos o los potenciómetros de valor medido usan la resistencia óhmica y un brazo móvil. El sensor está diseñado como un divisor de voltaje, lo que significa que un voltaje dependiente de la ruta es generado en el brazo móvil. Después de la calibración previa, esto proporciona información sobre la ruta medida.

Los transductores de desplazamiento capacitivos hacen uso de la dependencia geométrica de un capacitor de placa: La capacitancia se incrementa de manera proporcionalmente inversa a la distancia de la placa. Debido a la no linealidad, los transductores de desplazamiento capacitivos requieren un circuito de medición especial, como un puente de medición capacitivo.

En el caso de los sistemas de bobina suministrados con voltaje de CA, el desplazamiento de los núcleos de hierro genera un cambio en la inducción. Los transductores de desplazamiento inductivo son fabricados y usados basados en esta propiedad.

Los sistemas de medición de desplazamiento opto-electrónicos pueden operar, por ejemplo, con un estándar periódico. El sensor se mueve a lo largo de la escala y emite señales que son contadas por el sistema electrónico flujo abajo. Solo es posible medir el cambio relativo en el desplazamiento con esta variante. Los codificadores absolutos pueden indicar una posición absoluta.

Spanisch

Metrología de desplazamiento

Description:

La metrología de desplazamiento se usa para medir distancias entre un objeto y un punto de referencia definido. Los métodos de medición con una salida de señal de medición eléctrica han probado ser ventajosos en la práctica. La ruta de medición es proporcionalmente dependiente de las resistencias óhmicas, capacitivas o inductivas. En el caso de los métodos opto-electrónicos, la ruta es proporcional a la ruta de los rayos.

Los transductores de desplazamiento resistivos o los potenciómetros de valor medido usan la resistencia óhmica y un brazo móvil. El sensor está diseñado como un divisor de voltaje, lo que significa que un voltaje dependiente de la ruta es generado en el brazo móvil. Después de la calibración previa, esto proporciona información sobre la ruta medida.

Los transductores de desplazamiento capacitivos hacen uso de la dependencia geométrica de un capacitor de placa: La capacitancia se incrementa de manera proporcionalmente inversa a la distancia de la placa. Debido a la no linealidad, los transductores de desplazamiento capacitivos requieren un circuito de medición especial, como un puente de medición capacitivo.

En el caso de los sistemas de bobina suministrados con voltaje de CA, el desplazamiento de los núcleos de hierro genera un cambio en la inducción. Los transductores de desplazamiento inductivo son fabricados y usados basados en esta propiedad.

Los sistemas de medición de desplazamiento opto-electrónicos pueden operar, por ejemplo, con un estándar periódico. El sensor se mueve a lo largo de la escala y emite señales que son contadas por el sistema electrónico flujo abajo. Solo es posible medir el cambio relativo en el desplazamiento con esta variante. Los codificadores absolutos pueden indicar una posición absoluta.

Chinesisch

位移计量 (Neuter)

Description: 位移计量用于测量一个物体和一个定义的参考点之间的距离。电测量信号输出的测量方法已经被证实在实践中具有优势。被测路径与欧姆电阻、电容和/或电感电阻成比例。在使用光电方法的情况下,路径与射线路径成正比。 电阻式位移传感器或测量值电位器具有欧姆电阻和移动杆臂。该传感器被设计成一个分压器,这意味着在移动杆臂上产生的电压取决于路径。事先校正后,可以提供关于被测路径的信息。 电容式位移传感器利用一个平行极板电容器的几何依赖性:电容增量与极板距离成反比。由于比例非线性,电容位移传感器需要一个特殊的测量电路,例如电容性测量电桥。 使用交流电压供电的线圈系统,铁芯的位移会引起感应的变化。基于此特性,制造和使用电感式位移传感器。 光电式位移测量系统可以以一个周期标准进行操作。传感器沿着标尺移动并发射信号,信号由下游的电子系统进行计数。它只能测量位移变量的相对变化。绝对编码器可指示绝对位置。 近义词 电阻式位移传感器 电容式位移传感器 电感式位移传感器 光电式位移传感器