Deutsch

drehen (Verb)

Beschreibung:

Drehen gehört zu den spanenden Fertigungsverfahren. Gedreht wird auf einer Drehmaschine, auf der das Werkstück rotiert und so die Hauptschnittbewegung ausführt. Der eingespannte Drehmeißel auf dem Werkzeugschlitten führt Zustell- und Vorschubbewegungen aus und hebt vom rotierenden Werkstück den Span ab.

Beim Drehen werden Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Schnitttiefe so optimiert, dass gute Spanbildung, hohe Oberflächengüte und möglichst hohes Spanungsvolumen bei geringer Schnittkraft erreicht werden. Das Drehstück wird erst geschruppt (hohe Abtragung) und dann geschlichtet (hohe Oberflächengüte).

Unerwünschte Regenerativeffekte können das Werkstück schwingen lassen, was zu einem wellenförmigen Schliff führt.

Nach Vorschubrichtung werden Längsdrehen (Werkzeug bewegt sich entlang der Rotationsachse) und Querdrehen (Plandrehen, Werkzeug bewegt sich senkrecht dazu) unterschieden. Werkzeugbewegungen im Winkel zur Rotationsachse erzeugen Kegelflächen, gekrümmte Werkzeug-Bahnen beliebige rotationssymmetrische Formen.

    Beispielsätze:
  • Der Gewindeschneidkopf führt die drehende und die lineare Bewegung aus.
  • Einstellschraube mit linksdrehendem Feingewinde zum Einstellen der Loslagerseite.
  • Den Stundenzeiger weiterdrehen, bis eine Zeit zwischen 3 und 9 Uhr eingestellt ist.
English

rotate (Verb)

Description: The honing tool either moves along the longitudinal axis or rotates. Depending on the particular application, it may be necessary to rotate the spacer washers in the housing. Ideally, the seat should dip forward slightly and rotate.
    Example sentences:
  • The honing tool either moves along the longitudinal axis or rotates.
  • Depending on the particular application, it may be necessary to rotate the spacer washers in the housing.
  • Ideally, the seat should dip forward slightly and rotate.
English

turn (Verb)

Description: The return height of the tool can be adjusted as required. The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position. Additional stopper can be used to adjust the return height
    Example sentences:
  • Consequently, the floating bearing is secured by turning to the right, as usual.
  • Adjusting screw with left-turning fine thread for adjusting the floating bearing side.
  • Improvement, increased efficiency and innovation are what keep the wheels of the economy turning.
  • The return height of the tool can be adjusted as required.
  • The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position.
  • Additional stopper can be used to adjust the return height
English

turning (Neuter)

Description: Turning is a Machining process. A lathe turns the workpiece to generate the primary Cutting motion. A clamped turning tool on the runner performs infeed and feed movements and removes Material from the rotating workpiece in the form of chips. During the turning process, the cutting speed, feed and cut depth are optimised to achieve good chip formation, high surface quality and the highest possible removal rate at a low cutting Force. The turning part is first rough-worked (high removal volume) and then finished (high surface quality). Unwanted regenerative effects can cause the workpiece to oscillate, leading to an uneven finish. Depending on the feed direction, a distinction is made between straight turning (tool moves along the axis of Rotation) and transverse turning (face turning, tool moves perpendicular to the axis of rotation). Moving the tool at an angle to the axis of rotation creates a tapered surface
    Example sentences:
  • Consequently, the floating bearing is secured by turning to the right, as usual.
  • Adjusting screw with left-turning fine thread for adjusting the floating bearing side.
  • Improvement, increased efficiency and innovation are what keep the wheels of the economy turning.
Spanisch

girando (Neuter)

Spanisch

girar (Verb)

Spanisch

rotar (Verb)

Spanisch

Torneado

Description:

El torneado es un proceso de maquinado. Un torno tuerce la pieza de trabajo para generar el movimiento de corte principal. Una herramienta de torneado por sujeción en el patín lleva a cabo la alimentación de entrada y los movimientos de alimentación, y remueve el material en forma de virutas de la pieza de trabajo en rotación

Durante el proceso de torneado, la velocidad de corte, la alimentación y la profundidad de corte son optimizadas para lograr una buena formación de viruta, una alta calidad de superficie y la tasa de remoción más alta posible con una fuerza de corte baja. La pieza de torneado es primero trabajada en bruto (alto volumen de remoción) y luego es terminada (alta calidad de superficie).

Los efectos regenerativos no deseados pueden causar que la pieza de trabajo oscile, lo cual genera un acabado disparejo.

Dependiendo de la dirección de alimentación, se debe distinguir entre el torneado recto (la herramienta se mueve a lo largo del eje de rotación) y el torneado transversal (torneado de cara, la herramienta se mueve perpendicular al eje de rotación). Mover la herramienta en un ángulo según el eje de rotación crea una superficie cónica; las rutas de herramienta curvas pueden producir diferentes formas simétricas rotativas.

Varios procesos de torneado

Spanisch

Torneado

Description:

El torneado es un proceso de maquinado. Un torno tuerce la pieza de trabajo para generar el movimiento de corte principal. Una herramienta de torneado por sujeción en el patín lleva a cabo la alimentación de entrada y los movimientos de alimentación, y remueve el material en forma de virutas de la pieza de trabajo en rotación

Durante el proceso de torneado, la velocidad de corte, la alimentación y la profundidad de corte son optimizadas para lograr una buena formación de viruta, una alta calidad de superficie y la tasa de remoción más alta posible con una fuerza de corte baja. La pieza de torneado es primero trabajada en bruto (alto volumen de remoción) y luego es terminada (alta calidad de superficie).

Los efectos regenerativos no deseados pueden causar que la pieza de trabajo oscile, lo cual genera un acabado disparejo.

Dependiendo de la dirección de alimentación, se debe distinguir entre el torneado recto (la herramienta se mueve a lo largo del eje de rotación) y el torneado transversal (torneado de cara, la herramienta se mueve perpendicular al eje de rotación). Mover la herramienta en un ángulo según el eje de rotación crea una superficie cónica; las rutas de herramienta curvas pueden producir diferentes formas simétricas rotativas.

Varios procesos de torneado

Chinesisch

旋转 (Verb)

Chinesisch

车削

Description:

车削属于机械加工工艺。车床转动工件并产生主切削运动。夹紧在转杆上的车刀进行横切和进给运动,从旋转工件上移除碎屑材料。

在车削过程中,切削速度、进给和切割深度的优化利于实现良好的切屑效果、高表面质量和低切割力下的最大移除速率。车削部件第一次进行粗加工(高移除容量),然后完成精加工(高表面质量)。

不良累加效果可能引起工件摆动,导致不均匀的光洁度。

根据进给方向的不同,可分为直刀(刀具沿旋转轴线方向移动)和横刀(端面车削,刀具垂直于旋转轴线方向移动)。与旋转轴线成一定角度移动刀具可以车制锥形表面;弯曲刀具路径可以车制各种旋转对称的形状。

各种车削工艺

Chinesisch

车削

Description:

车削属于机械加工工艺。车床转动工件并产生主切削运动。夹紧在转杆上的车刀进行横切和进给运动,从旋转工件上移除碎屑材料。

在车削过程中,切削速度、进给和切割深度的优化利于实现良好的切屑效果、高表面质量和低切割力下的最大移除速率。车削部件第一次进行粗加工(高移除容量),然后完成精加工(高表面质量)。

不良累加效果可能引起工件摆动,导致不均匀的光洁度。

根据进给方向的不同,可分为直刀(刀具沿旋转轴线方向移动)和横刀(端面车削,刀具垂直于旋转轴线方向移动)。与旋转轴线成一定角度移动刀具可以车制锥形表面;弯曲刀具路径可以车制各种旋转对称的形状。

各种车削工艺

Chinesisch

转动 (Verb)

Description: 转动是指物体绕着转轴做二维圆周运动,圆周面与转轴垂直。而物体沿直线运动称作平移。 在转动运动中涉及到的参数有角速度 $\omega $ 、角加速度 $\alpha $ 、力矩M和角动量L。 转动物体上任意一点P的速度矢量 $\vec{v}$ 是轨迹的切线。P点距转轴的距离越大,其切向速度也越大。这是因为在相同的转动周期内,每一次转动时距离转轴近的点较距离远的点通过的路程短( $2\pi $ 乘以半径)。 转动时的转轴