Deutsch

Drehstrom (Masculine)

Beschreibung:

Als Drehstrom bezeichnet man eine in der Energietechnik verwendete Verkettung von drei einzelnen Spannungen mit einem festen Phasenverschiebungswinkel von 120°. Erzeugt wird eine solche Spannung mit einem Generator, der drei um 120° versetzt angeordnete Wicklungen besitzt und so drei Sinusspannungen (${U_1}$,${U_2}$ und ${U_3}$) erzeugt, die sich in ihrer Phasenlage um jeweils 120° unterscheiden.

Bei Drehstrom-Systemen gibt es zwei unterschiedliche Spannungen. Misst man die Spannung zwischen zwei Außenleitern, so erhält man die verkettete Spannung (${U_{12}}$,${U_{13}}$,${U_{23}}$). Diese beträgt im Niederspannungsbereich typischerweise (Ausnahmen: Nordamerika und Kanada) 400 V bei einer Frequenz von 50 Hz. Der Spannungswert eines Außenleiters gegen Masse, die Strangspannung (${U_1}$, ${U_2}$,${U_3}$), ist um den Faktor$\sqrt 3 $ kleiner, als die verkette Spannung.

,,
Zeigerdiagramm einer Stern- und Dreieckschaltung
Zeigerdiagramm einer Stern- und Dreieckschaltung
    Beispielsätze:
  • In einer Synchronmaschine sind mit der Ständerdrehstromwicklung und dem Polrad zwei drehfelderzeugende Einrichtungen kombiniert.
English

rotary current (Neuter)

English

three-phase a.c. (Neuter)

English

three-phase alternating current (Neuter)

English

three-phase current (Neuter)

Description: In Power engineering, three-phase current refers to the linking of three individual currents each at a fixed phase shift angle of 120°. It is produced by a generator equipped with three windings offset by 120°, which in turn generate three sinusoidal voltages (${{V}_{1}}$,${{V}_{2}}$ and ${{V}_{3}}$) with phasing that differs by 120° in each case. There are two different voltages in three-phase current systems. Measuring the voltage between two phase conductors delivers the phase-to-phase (or line-to-line) voltage (${{V}_{12}}$,${{V}_{13}}$,${{V}_{23}}$). In the low-voltage range, this is typically (with the exception of the USA and Canada) 400 V at a frequency of 50 Hz. The voltage between a phase Conductor and ground - the phase (or line-to-ground) voltage (${{V}_{1}}$, ${{V}_{2}}$,${{V}_{3}}$) - is lower than the phase-to-phase voltage by the factor$\sqrt 3$.
Vector diagram of a star and delta connection
Vector diagram of a star and delta connection
Spanisch

AC trifásico (Neuter)

Spanisch

corriente alterna trifásica (Neuter)

Spanisch

corriente rotativa (Neuter)

Spanisch

corriente trifásica (Neuter)

Description: En la ingeniería de potencia, la corriente trifásica se refiere a la vinculación de tres corrientes individuales en un ángulo de cambio de fase fija de 120°. Es producida por un generador equipado con tres bobinados desplazados 120°, que a su vez generan tres voltajes sinusoidales ( ${{V}_{1}}$, ${{V}_{2}}$ y ${{V}_{3}}$) con fases que difieren en 120° en cada caso. Hay dos voltajes diferentes en los sistemas de corriente trifásica. Medir el voltaje entre dos conductores de fase proporciona un voltaje fase a fase (o línea a línea) ( ${{V}_{12}}$, ${{V}_{13}}$, ${{V}_{23}}$ ). En el rango de bajo voltaje, esto es típicamente (con excepción de EE. UU. y Canadá) 400 V a una frecuencia de 50 Hz. El voltaje entre un conductor de fase y tierra, el voltaje de fase (o línea a tierra) ( ${{V}_{1}}$, ${{V}_{2}}$, ${{V}_{3}}$), es menor que el voltaje fase a fase por un factor de $\sqrt 3$. Diagrama de vectores de una conexión estrella y delta
Diagrama de vectores de una conexión estrella y delta
Diagrama de vectores de una conexión estrella y delta
Chinesisch

三相交流电 (Neuter)

Chinesisch

三相电流 (Neuter)

Description: 在电力工程中,三相电流指的是三个单独电流彼此以 120°固定相移角构成的电流。三相电流发电机装有三个彼此偏移 120°的线圈,因此产生三个相位彼此相差 120°的正弦电压( ${{V}_{1}}$ , ${{V}_{2}}$ 和 ${{V}_{3}}$ )。 三相电流系统中存在两个不同的电压。两个相导体之间的测量电压提供了相间的电压(或线路间的电压) ( ${{V}_{12}}$ , ${{V}_{13}}$ , ${{V}_{23}}$ )。在低压范围内,50 Hz 频率的典型相间电压为 400 伏(除美国和加拿大外)。相导体与接地之间的电压 - 相位电压(或线路与接地间的电压)( ${{V}_{1}}$ , ${{V}_{2}}$ , ${{V}_{3}}$ )- 由于因子 $\sqrt 3$ 而远低于相间的电压。 星形连接和三角形连接的矢量图 近义词 多相电流 功率电流
星形连接和三角形连接的矢量图
星形连接和三角形连接的矢量图
Chinesisch

旋转电流 (Neuter)