Deutsch

Drehstromtransformator (Masculine)

Beschreibung:

In der Energietechnik kommen aufgrund des hier vorherrschenden 3-Phasen-Wechselstromsystems Drehstromtransformatoren zum Einsatz. Ihr Spannungsbereich reicht von 400 V bis zu 750 kV. Drehstromtransformatoren bestehen im Wesentlichen aus drei Einzeltransformatoren, bei denen Primär- und Sekundärwicklung auf einem Schenkel angebracht sind, während die freien Schenkel zusammengefasst werden. So bleibt der magnetische Rückschluss gesichert. Bei symmetrischen Systemen kann auf den freien Schenkel verzichtet werden.

Drehstromtransformatoren können in Sternschaltung (Y), Dreieckschaltung (D) oder Zick-Zack-Schaltung (Z) betrieben werden, wobei jede Schaltung unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweist. Die Bezeichnung mit einem großen Buchstaben gilt für die Oberspannungsseite, mit einem kleinen Buchstaben gilt sie für die Unterspannungsseite. Die Zahl hinter der Bezeichnung gibt die Phasenverschiebung als ein Vielfaches von 30° an.

Häufig anzutreffende Schaltungen sind:

$Yy0$: Einsatz zwischen zwei Hochspannungsnetzen

$Yd5$: Einsatz zwischen Kraftwerk und Hochspannungsnetz

$Yz5$: Einsatz zur Einspeisung in das Niederspannungsnetz

English

induction regulator (Neuter)

English

rotary current transformer (Neuter)

English

three-phase transformer (Neuter)

Description: Three-phase transformers are mainly used in the field of Power engineering due to the 3-phase AC system that is dominant here. Their voltage range stretches from 400 V up to 750 kV. Fundamentally, three-phase transformers comprise three single transformers whose primary and secondary windings are fitted onto one leg, while the free legs are grouped together. This ensures the magnetic circuit remains intact. Symmetrical systems can dispense with the free leg. Three-phase transformers can be operated in star connection (Y), delta connection (D) or zigzag connection (Z), with each circuit exhibiting various advantages and disadvantages. Uppercase characters are used to refer to the high-voltage side, lowercase characters to the low-voltage side. The number behind the designation defines the phase shift as a multiple of 30°. Common circuits include: $Yy0$: Used between two high-voltage networks $Yd5$: Used between a power plant and high-voltage network $Yz5$: Used to feed the low-voltage network
Spanisch

regulador de inducción (Neuter)

Spanisch

transformación de corriente rotativa (Neuter)

Spanisch

transformador trifásico (Neuter)

Description: Los transformadores trifásicos se usan principalmente en el campo de la ingeniería de potencia debido al sistema de CA trifásico dominante aquí. Su rango de voltaje va desde los 400 K hasta los 750 kV. Fundamentalmente, los transformadores trifásicos comprenden tres transformadores sencillos cuyos embobinados primario y secundario se acomodan en una pata, mientras que las patas libres se agrupan juntas. Esto asegura que el circuito magnético permanezca intacto. Los sistemas simétricos pueden dispensar con la pata libre. Los transformadores trifásicos pueden ser operados en conexión estrella (Y), conexión delta (D) o en conexión zigzag (Z), y cada circuito presenta diferentes ventajas y desventajas. Los caracteres en mayúscula se usan para referirse al lado de alto voltaje, los caracteres en minúscula para el lado de bajo voltaje. El número detrás de la designación define el cambio de fase como un múltiplo de 30°. Los circuitos comunes incluyen: $Yy0$: Usado entre dos redes de alto voltaje $Yd5$: Usado entre una planta de energía y una red de alto voltaje $Yz5$: Usado para alimentar la red de bajo voltaje
Chinesisch

三相变压器 (Neuter)

Description: 三相变压器主要应用于电力工程领域,因为三相交流系统在电力工程中处于主要地位。其电压范围从 400 V 一直延伸到 750 千伏。三相变压器实际上由三个单相变压器构成,它们的初级线圈或次级线圈被装配到一个支端,而自由端被分组在一起。这确保磁路相通。对称系统则不需要自由端。 三相变压器的运行形式可以是星形连接 (Y)、三角连接 (D)或锯齿状连接 (Z),每种电路都各有优缺点。大写字符用于表示高电压端,小写字符用于表示低电压端。名称后面的数字定义了相移为 30°的倍数值。 常见的电路包括: $Yy0$:用于两个高压电网之间 $Yd5$:用于电厂和高压电网之间 $Yz5$:用于向低压电网馈电
Chinesisch

感应调压器 (Neuter)

Chinesisch

旋转电流变压器 (Neuter)