Deutsch

Gelenkwelle (Feminine)

Beschreibung:

Gelenkwellen übertragen Drehbewegungen und Drehmomente zwischen nicht fluchtenden Wellen. Verwendet werden sie auch dann, wenn sich Maschinenelemente relativ gegeneinander bewegen. Dabei können große Entfernungen überwunden werden. Beansprucht werden Gelenkwellen ausschließlich auf Torsion.

Eine Gelenkwellenverbindung besteht aus dem Wellenrohr, dessen Länge über ein Schiebestück veränderlich ist, um einen axialen Ausgleich zu erreichen. Das Endstück des Wellenrohres ist als Gelenkgabel geformt, die über ein Lager mit dem Gelenk (häufig einem Kreuzgelenk) verbunden ist.

Gelenkwellen werden überwiegend bei hohen Drehzahlen und hohen zu übertragenden Drehmomenten verwendet. Für eine bessere Laufruhe werden sie deshalb statisch und dynamisch mit angeschweißten Wuchtblechen ausgewuchtet.

Bekanntester Anwendungsfall von Gelenkwellen sind Kardanwellen bei Kraftfahrzeugen.

    Beispielsätze:
  • Bei kleinen Fahrwerken wie Laufkatzen sind zumeist Zentralantriebe mit durch starre Wellen oder Gelenkwellen gekoppelten Rädern vorhanden.
English

articulated shaft (Neuter)

Description: Articulated shafts transmit rotary motion and torque between shafts that are not perfectly aligned. They are also used with machine elements that move in opposite directions. Large distances can be covered when using articulated shafts. They are subject solely to torsional stress. An articulated Shaft Joint consists of a shaft tube with a sliding section so that it can be altered in length to achieve an axial balance. The end piece of the shaft tube is shaped as a joint fork that is connected to the joint (usually a universal joint) via a Bearing. Articulated shafts are used predominantly when high speeds are involved and high torques need to be transmitted. To achieve smoother running they are therefore counterbalanced statically and dynamically with welded-on balancing plates. The best known application for articulated shafts is the use of cardan shafts in vehicles.
    Example sentences:
  • Small running gear such as on crane trolleys usually feature central drives with wheels connected to rigid or articulated shafts.
English

cardan shaft (Neuter)

Description: Cardan shafts are shafts with integrated joints and are also referred to as propeller shafts with universal joints. They comprise one or more hollow shafts that are connected with universal joints (also known as cardan joints) at the Shaft flanges. The universal Joint comprises a central crosspiece with two crossed pairs of Bearing journals that Fit into cross holes in the fork-like shaft flanges to create a movable connection. If only low torques are being transmitted, elastic discs (joint discs/coupling flex discs) can be used instead of the crossed joint. Cardan shafts transmit rotary motion and torques via an articulated shaft Assembly. The articulation in the assembly can also be adjusted when under load. When two universal joints are being used, torque can be transmitted between parallel offset shafts. Cardan shafts are used in vehicles as a means of transmitting engine Power to the drive Axle, for example. Vehicles with front-wheel drive use constant Velocity joint shafts (homokinetic or CV joint). Compared to cardan shafts, they have the advantage that movement on the drive output side is uniform. On a cardan shaft, the speed at the drive output side changes cyclically.
English

universal joint shaft (Neuter)

Spanisch

Eje articulado

Description:

Los ejes articulados transmiten movimiento rotativo y torque entre ejes que no están perfectamente alineados. También se usan con elementos de máquinas que se mueven en direcciones opuestas. Se pueden cubrir largas distancias cuando se usan ejes articulados. Están sujetos únicamente a esfuerzos de torsión.

Un eje articulado consiste en un tubo eje con una sección deslizante de manera que puedan ser alterados en su longitud para lograr un balance axial. La pieza final del tubo eje se forma como una horquilla de unión que se conecta con la unión (usualmente una unión universal) mediante un rodamiento.

Los ejes articulados se usan predominantemente cuando se involucran altas velocidades y se necesita trasmitir torques altos. Para lograr un funcionamiento más suave son contrapesados estática y dinámicamente, por lo tanto, con placas de balanceo soldadas.

La aplicación más conocida para los ejes articulados es el uso en ejes cardánicos en vehículo.

Spanisch

Eje articulado

Description:

Los ejes articulados transmiten movimiento rotativo y torque entre ejes que no están perfectamente alineados. También se usan con elementos de máquinas que se mueven en direcciones opuestas. Se pueden cubrir largas distancias cuando se usan ejes articulados. Están sujetos únicamente a esfuerzos de torsión.

Un eje articulado consiste en un tubo eje con una sección deslizante de manera que puedan ser alterados en su longitud para lograr un balance axial. La pieza final del tubo eje se forma como una horquilla de unión que se conecta con la unión (usualmente una unión universal) mediante un rodamiento.

Los ejes articulados se usan predominantemente cuando se involucran altas velocidades y se necesita trasmitir torques altos. Para lograr un funcionamiento más suave son contrapesados estática y dinámicamente, por lo tanto, con placas de balanceo soldadas.

La aplicación más conocida para los ejes articulados es el uso en ejes cardánicos en vehículo.

Spanisch

eje de cardán (Neuter)

Spanisch

vástago articulado (Neuter)

Chinesisch

万向节轴 (Neuter)

Chinesisch

万向轴 (Neuter)

Description: 万向轴是指具有整合节点的轴,也被称作带有万向节的传动轴。它包括一个或更多的在轴法兰盘处与万向节点(万向节)连接的空心轴。万向节包括一个中央横梁,该横梁带有两对交叉的轴承轴颈,可与叉形轴法兰的十字孔装配,从而形成可移动的连接。如果只传递较小的扭矩,那么可使用弹性阀盘(节点阀盘或耦合弹性光盘)来代替十字节点。 万向轴通过装配铰接轴可传递扭转运动和扭矩。在载荷作用下组装的铰接件可被调整。当使用两个万向节点时,扭矩可在平移的轴间传递。例如万向轴在车辆中是一种向驱动轴传递引擎动力的方式。 前轮驱动的车辆可使用等速节点(相同动能或球笼等速连接器)。和万向轴相比,它们的优点在于驱动输出端的运动是一致的。在万向轴上驱动输出端的速度呈周期性变化。 近义词 万向节点轴 万向节
Chinesisch

铰接轴 (Neuter)

Description: 铰接轴 在非准确对准的轴之间传递转动和扭矩。它们也和向相反方向运动的机械零件配合使用。当使用铰接轴时,可覆盖较大的距离。它们仅承受扭转应力。 铰接轴的节点是由具有滑动部分的轴管组成的,目的是使其在长度方向可调整,从而达到轴向平衡。轴管的端部具有叉子的形状,并通过轴承与节点(通常是万向节)连接。 铰接轴主要在高速条件和需要传递较大扭矩时应用。为了顺利运行,它们通过焊接平衡板在静态和动态条件下进行平衡。 铰接轴最常见的应用是车辆的万向轴。