Gelenkwelle
Gelenkwellen übertragen Drehbewegungen und Drehmomente zwischen nicht fluchtenden Wellen. Verwendet werden sie auch dann, wenn sich Maschinenelemente relativ gegeneinander bewegen. Dabei können große Entfernungen überwunden werden. Beansprucht werden Gelenkwellen ausschließlich auf Torsion.
Eine Gelenkwellenverbindung besteht aus dem Wellenrohr, dessen Länge über ein Schiebestück veränderlich ist, um einen axialen Ausgleich zu erreichen. Das Endstück des Wellenrohres ist als Gelenkgabel geformt, die über ein Lager mit dem Gelenk (häufig einem Kreuzgelenk) verbunden ist.
Gelenkwellen werden überwiegend bei hohen Drehzahlen und hohen zu übertragenden Drehmomenten verwendet. Für eine bessere Laufruhe werden sie deshalb statisch und dynamisch mit angeschweißten Wuchtblechen ausgewuchtet.
Bekanntester Anwendungsfall von Gelenkwellen sind Kardanwellen bei Kraftfahrzeugen.
-
Beispielsätze:
- Bei kleinen Fahrwerken wie Laufkatzen sind zumeist Zentralantriebe mit durch starre Wellen oder Gelenkwellen gekoppelten Rädern vorhanden.
articulated shaft
-
Example sentences:
- Small running gear such as on crane trolleys usually feature central drives with wheels connected to rigid or articulated shafts.
cardan shaft
universal joint shaft
Eje articulado
Los ejes articulados transmiten movimiento rotativo y torque entre ejes que no están perfectamente alineados. También se usan con elementos de máquinas que se mueven en direcciones opuestas. Se pueden cubrir largas distancias cuando se usan ejes articulados. Están sujetos únicamente a esfuerzos de torsión.
Un eje articulado consiste en un tubo eje con una sección deslizante de manera que puedan ser alterados en su longitud para lograr un balance axial. La pieza final del tubo eje se forma como una horquilla de unión que se conecta con la unión (usualmente una unión universal) mediante un rodamiento.
Los ejes articulados se usan predominantemente cuando se involucran altas velocidades y se necesita trasmitir torques altos. Para lograr un funcionamiento más suave son contrapesados estática y dinámicamente, por lo tanto, con placas de balanceo soldadas.
La aplicación más conocida para los ejes articulados es el uso en ejes cardánicos en vehículo.
Eje articulado
Los ejes articulados transmiten movimiento rotativo y torque entre ejes que no están perfectamente alineados. También se usan con elementos de máquinas que se mueven en direcciones opuestas. Se pueden cubrir largas distancias cuando se usan ejes articulados. Están sujetos únicamente a esfuerzos de torsión.
Un eje articulado consiste en un tubo eje con una sección deslizante de manera que puedan ser alterados en su longitud para lograr un balance axial. La pieza final del tubo eje se forma como una horquilla de unión que se conecta con la unión (usualmente una unión universal) mediante un rodamiento.
Los ejes articulados se usan predominantemente cuando se involucran altas velocidades y se necesita trasmitir torques altos. Para lograr un funcionamiento más suave son contrapesados estática y dinámicamente, por lo tanto, con placas de balanceo soldadas.
La aplicación más conocida para los ejes articulados es el uso en ejes cardánicos en vehículo.