Deutsch

Gleitreibung (Feminine)

Beschreibung:

Die Gleitreibung ${{F}_{H}}$ ist eine bei der Gleitung auftretende hemmende Kraft, welche sowohl von den Oberflächenbeschaffenheiten als auch den Materialeigenschaften der aufeinander gleitenden Körper abhängig ist. Die Gleitreibungszahl ${{\mu }_{R}}$ ist ein Maß für die Gleitreibung.

Ein Körper kann sowohl auf einer ebenen Fläche als auch einer schiefen Ebene Gleitreibung erfahren. Die Gleitreibungskraft ${{F}_{R}}$ ist der Bewegungsrichtung des gleitenden Körpers entgegen gerichtet und parallel zur Gleitfläche. Senkrecht dazu steht die Normalkraft FN .

${{F}_{H}}={{\mu }_{G}}\cdot {{F}_{N}}$

Ein sich auf einer schiefen Ebene befindender Körper bewegt sich hangabwärts $(v>0)$, wenn die auf ihn wirkende Hangabtriebskraft FH größer als die Gleitreibungskraft FR ist. Die Hangabtriebskraft hängt von dem Neigungswinkel $\alpha $ und der Gewichtskraft ${{F}_{G}}$ ab: ${{F}_{H}}={{F}_{G}}\cdot \sin \alpha $ .

Gleitreibung auf einer schiefen Ebene
Gleitreibung auf einer schiefen Ebene
    Beispielsätze:
  • Ein Körper kann sowohl auf einer ebenen Fläche als auch einer schiefen Ebene Gleitreibung erfahren.
  • Sie sind in die Profilnuten einsetzbar, verschleißfest und haben einen geringen Gleitreibungskoeffizienten.
  • Die Gleitreibungskraft FR ist der Bewegungsrichtung des gleitenden Körpers entgegen gerichtet und parallel zur Gleitfläche.
English

dynamic friction (Neuter)

English

kinetic friction (Neuter)

Description: Kinetic friction ${{F}_{f}}$ is an inhibitive Force that occurs during a sliding motion. It varies according to the surface attributes and Material properties of the bodies that are sliding against each other. The coefficient of kinetic friction ${{\mu }_{K}}$ is used to quantify kinetic friction. A body can be subjected to kinetic Friction on both a level surface and an inclined surface. The kinetic friction force ${{F}_{K}}$ travels in the opposite direction to the sliding body and parallel to the sliding surface. Normal force ${{F}_{N}}$ is perpendicular to the kinetic friction force. ${{F}_{f}}={{\mu }_{K}}\cdot {{F}_{N}}$ A body on an inclined plane will move down the slope $(v>0)$ if the downhill force FD is greater than the kinetic friction force FK. Downhill force varies according to angle of incline $\alpha $ and weight ${{F}_{G}}$: ${{F}_{D}}={{F}_{G}}\cdot \sin \alpha $ .
Kinetic friction on an inclined plane
Kinetic friction on an inclined plane
    Example sentences:
  • A body can be subjected to kinetic friction on both a level surface and an inclined surface.
  • The kinetic friction force FK travels in the opposite direction to the sliding body and parallel to the sliding surface.
  • A body on an inclined plane will move down the slope if the downhill force FD is greater than the kinetic friction force FK.
English

sliding friction (Neuter)

Description: They can be fitted into the profile grooves, are hard-wearing and have a low coefficient of sliding friction. The Slide Strips serve as slide elements when transporting goods or workpiece carriers, for example. They can be fitted into the profile grooves, are hard-wearing and have a low coefficient of sliding friction.
    Example sentences:
  • They can be fitted into the profile grooves, are hard-wearing and have a low coefficient of sliding friction.
  • They can be fitted into the profile grooves, are hard-wearing and have a low coefficient of sliding friction.
Spanisch

fricción cinética (Neuter)

Description: La fricción cinética ${{F}_{f}}$ es una fuerza inhibidora que ocurre durante un movimiento de deslizamiento. Varía de acuerdo con los atributos de la superficie y las propiedades del material de los cuerpos que se deslizan entre sí. El coeficiente de fricción cinética ${{\mu }_{K}}$ se usa para cuantificar la fricción cinética. Un cuerpo puede someterse a la fricción cinética tanto en una superficie nivelada como en una superficie inclinada. La fuerza de fricción cinética ${{F}_{K}}$ viaja en la dirección opuesta al cuerpo que se desliza y paralela a la superficie de deslizamiento. La fuerza normal ${{F}_{N}}$ es perpendicular a la fuerza de fricción cinética. ${{F}_{f}}={{\mu }_{K}}\cdot {{F}_{N}}$ Un cuerpo en un plano inclinado se moverá hacia abajo por la pendiente $(v>0)$ si la fuerza descendente FD es superior a la fuerza de fricción cinética FK. Las fuerzas descendentes varían de acuerdo con el ángulo de inclinación $\alpha $ y el peso ${{F}_{G}}$: ${{F}_{D}}={{F}_{G}}\cdot \sin \alpha $ . Fricción cinética en un plano inclinado
Fricción cinética en un plano inclinado
Fricción cinética en un plano inclinado
Spanisch

fricción dinámica (Neuter)

Spanisch

fricción por deslizamiento (Neuter)

Chinesisch

动摩擦 (Neuter)

Description: 滑动时产生的阻碍作用力称为动摩擦力 ${{F}_{f}}$。动摩擦随着相互滑动物体的表面属性和材料性能而变化。动摩擦系数 ${{\mu }_{K}}$ 用来量化动摩擦力的大小。 无论在平面还是斜面上,物体都会受到动摩擦的影响。动摩擦力 ${{F}_{K}}$ 与滑动面相切,与物体运动方向相反。法向力 ${{F}_{N}}$ 与动摩擦力垂直。 ${{F}_{f}}={{\mu }_{K}}\cdot {{F}_{N}}$ 当下坡力FD大于动摩擦力FK时,斜面上的物体将沿着坡体下移 $(v>0)$。下坡力随着斜坡倾斜角度和物体重量的变化而改变。 ${{F}_{G}}$: ${{F}_{D}}={{F}_{G}}\cdot \sin \alpha $ . 斜面上的动摩擦力
斜面上的动摩擦力
斜面上的动摩擦力
Chinesisch

滑动摩擦 (Neuter)