Deutsch

Stiftschraube (Feminine)

Beschreibung:

Stiftschrauben haben keinen Kopf - ihr Einschraub-Ende ist jedoch an einer Kegelkuppel, das Mutterende an der Linsenkuppel zu erkennen.

Eingesetzt werden sie bei Gehäuseverschraubungen, bei denen eine häufige Montage und Demontage vermieden werden soll, weil sonst das Grundmaterial beschädigt werden könnte. Um einen festen Sitz des Einbaugewindes zu erreichen, kann man die Stiftschrauben am Gewindeauslauf oder im Bohrungsgrund verspannen.

Stiftschrauben werden sehr häufig bei Konstruktionen aus Holzwerkstoffen eingesetzt.

Weitere Schrauben ohne Kopf sind:

  • Gewindestifte (beispielsweise an Türgriffen)
  • Madenschrauben (etwa zur Fixierung von Zahnrädern auf einer Welle)
  • Gewindebolzen mit geteiltem oder durchgehendem Gewinde
    Beispielsätze:
  • Beliebige Höheneinstellung oder drehbare beliebige Position.
  • mittels Stiftschrauben sind die Positionen fixierbar.
English

stud (Neuter)

Description: This is where workflows are studied and the best solution identified. Virtually every type of work is studied first at a training work bench. Acht Doktoranden und mehrere Bachelor- und Master-Studenten sind daran beteiligt.
    Example sentences:
  • This is where workflows are studied and the best solution identified.
  • Virtually every type of work is studied first at a training work bench.
  • Acht Doktoranden und mehrere Bachelor- und Master-Studenten sind daran beteiligt.
English

stud bolt (Neuter)

Description: Stud bolts do not have a head - the end that is screwed in is flat and the Nut end has an oval point. They are used to screw together housings when frequent Assembly and Dismantling needs to be avoided so as not to damage the base material. Stud bolts can be distorted at the end of the thread or the bottom of the hole to ensure the thread sits firmly. Stud bolts are very often used in wooden structures. Other headless screws include: Grub screws (for example on door handles) Set screws (for example to attach gears to a Shaft) Threaded bolts with a segmented or continuous thread
Spanisch

perno de tachuela (Neuter)

Spanisch

Perno prisionero

Description:

Los pernos prisioneros no tienen una cabeza, el extremo que es atornillado es plano y el extremo de tuerca tiene un punto oval.

Se usan para atornillar carcasas juntas cuando se necesita evitar un ensamble y desensamble frecuentes para no dañar el material base. Los pernos prisioneros pueden ser distorsionados en el extremo de la rosca o en la parte inferior del orificio para garantizar que la rosca se asiente firmemente.

Los pernos prisioneros se usan con mucha frecuencia en estructuras de madera.

Otros tornillos sin cabeza incluyen:

Tornillos prisioneros (por ejemplo en las manijas de las puertas)

Tornillos de fijación (por ejemplo para sujetar engranes a un eje)

Pernos roscados con rosca segmentada o continua

Spanisch

Perno prisionero

Description:

Los pernos prisioneros no tienen una cabeza, el extremo que es atornillado es plano y el extremo de tuerca tiene un punto oval.

Se usan para atornillar carcasas juntas cuando se necesita evitar un ensamble y desensamble frecuentes para no dañar el material base. Los pernos prisioneros pueden ser distorsionados en el extremo de la rosca o en la parte inferior del orificio para garantizar que la rosca se asiente firmemente.

Los pernos prisioneros se usan con mucha frecuencia en estructuras de madera.

Otros tornillos sin cabeza incluyen:

Tornillos prisioneros (por ejemplo en las manijas de las puertas)

Tornillos de fijación (por ejemplo para sujetar engranes a un eje)

Pernos roscados con rosca segmentada o continua

Chinesisch

双头螺柱 (Neuter)

Description: 双头螺柱没有头部,其一端被螺钉固定在平面上,另一端连接工件。 当需要重复装配时,可使用双头螺柱来固定轴承,但为了不损坏基体材料,需避免拆卸。在螺纹端部或孔的底部,为保证螺纹装配固定,双头螺柱可被扭转。 双头螺柱经常应用在木质结构上。 其它的无头螺钉包括: 平头螺钉(例如门把手上) 固定螺钉(例如将齿轮连接到轴上) 带分段或连续螺纹的螺纹螺柱 近义词 平头螺钉 固定螺钉 螺纹螺柱
Chinesisch

双头螺栓 (Neuter)