Stiftschraube
Stiftschrauben haben keinen Kopf - ihr Einschraub-Ende ist jedoch an einer Kegelkuppel, das Mutterende an der Linsenkuppel zu erkennen.
Eingesetzt werden sie bei Gehäuseverschraubungen, bei denen eine häufige Montage und Demontage vermieden werden soll, weil sonst das Grundmaterial beschädigt werden könnte. Um einen festen Sitz des Einbaugewindes zu erreichen, kann man die Stiftschrauben am Gewindeauslauf oder im Bohrungsgrund verspannen.
Stiftschrauben werden sehr häufig bei Konstruktionen aus Holzwerkstoffen eingesetzt.
Weitere Schrauben ohne Kopf sind:
- Gewindestifte (beispielsweise an Türgriffen)
- Madenschrauben (etwa zur Fixierung von Zahnrädern auf einer Welle)
- Gewindebolzen mit geteiltem oder durchgehendem Gewinde
-
Beispielsätze:
- Beliebige Höheneinstellung oder drehbare beliebige Position.
- mittels Stiftschrauben sind die Positionen fixierbar.
stud
-
Example sentences:
- This is where workflows are studied and the best solution identified.
- Virtually every type of work is studied first at a training work bench.
- Acht Doktoranden und mehrere Bachelor- und Master-Studenten sind daran beteiligt.
stud bolt
perno de tachuela
Perno prisionero
Los pernos prisioneros no tienen una cabeza, el extremo que es atornillado es plano y el extremo de tuerca tiene un punto oval.
Se usan para atornillar carcasas juntas cuando se necesita evitar un ensamble y desensamble frecuentes para no dañar el material base. Los pernos prisioneros pueden ser distorsionados en el extremo de la rosca o en la parte inferior del orificio para garantizar que la rosca se asiente firmemente.
Los pernos prisioneros se usan con mucha frecuencia en estructuras de madera.
Otros tornillos sin cabeza incluyen:
Tornillos prisioneros (por ejemplo en las manijas de las puertas)
Tornillos de fijación (por ejemplo para sujetar engranes a un eje)
Pernos roscados con rosca segmentada o continua
Perno prisionero
Los pernos prisioneros no tienen una cabeza, el extremo que es atornillado es plano y el extremo de tuerca tiene un punto oval.
Se usan para atornillar carcasas juntas cuando se necesita evitar un ensamble y desensamble frecuentes para no dañar el material base. Los pernos prisioneros pueden ser distorsionados en el extremo de la rosca o en la parte inferior del orificio para garantizar que la rosca se asiente firmemente.
Los pernos prisioneros se usan con mucha frecuencia en estructuras de madera.
Otros tornillos sin cabeza incluyen:
Tornillos prisioneros (por ejemplo en las manijas de las puertas)
Tornillos de fijación (por ejemplo para sujetar engranes a un eje)
Pernos roscados con rosca segmentada o continua